Schneider-Electric
 
LVS08693 Bild- scope
LVS08693
PrismaSeT-P, Kabeleinführungsplatte, 2-teilig,IP30,Breite=300mm,Tiefe=600mm
EAN Code EAN Code: 
3606481877642
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PrismaSeT P
Baureihe PrismaSeT
Kompatible Produktfamilie PrismaSeT PrismaSeT P Kanal
Produkt- oder Komponententyp Stopfbuchsenplatte
Produktkompatibilität IP31-Gehäuse
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschr. Kanal - Breite 300 mm
Typ der Durchführungsplatte Zweiteilige Stopfbuchsenplatte
Material Behandeltes Stahlblech
Menge pro Satz Satz à 1
Breite 300 mm
Tiefe 600 mm
Produktgewicht 2,4 kg
Oberflächenbeschaffenheit Strukturiert
Matt
Beschichtung Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe Weiß (RAL 9003)
Montage
Schutzart (IP) IP31
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,5 cm
VPE 1 Breite 13,8 cm
VPE 1 Länge 56,7 cm
VPE 1 Gewicht 2,335 kg
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 40 cm
VPE 2 Länge 60 cm
VPE 2 Gewicht 10,011 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Ja
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate