Schneider-Electric
 
LVS08705 Bild- scope
LVS08705
PrismaSeT-P, Transportsockel, Längsteile,Länge=1200-1900mm,(2Stück)
EAN Code EAN Code: 
3606481871596
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PrismaSeT
Baureihe PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp Transportsockel-Länge
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Zubehör / Teiletyp Transport
Kompatible Produktfamilie PrismaSeT PrismaSeT P Rahmen
Geliefertes Zubehör Befestigungsmaterial
Zusatzmerkmale
Die Installationsbeschreibung Schaltfeld
Menge pro Satz Satz à 2
Material Stahl
Höhe 50 mm
Breite 1130 mm
Tiefe 40 mm
Produktgewicht 5,28 kg
Farbe Natur
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,0 cm
VPE 1 Breite 8,5 cm
VPE 1 Länge 118,0 cm
VPE 1 Gewicht 5,267 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 48,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 274,0 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Ja
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate