Schneider-Electric
 
LVS08724 Bild- scope
LVS08724
PrismaSeT-P, Sockel, Breite=400mm,Höhe=100mm
EAN Code EAN Code: 
3606481877727
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PrismaSeT
Baureihe PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp Sockel
Kompatible Produktfamilie PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Produktkompatibilität IP31-Gehäuse
IP41-Gehäuse
Zusatzmerkmale
Installationsbeschreibung Schaltfeldkanal - Breite 400 mm, Tiefe 400 mm
Menge pro Satz Satz à 1
Höhe 100 mm
Breite 400 mm
Tiefe 400 mm
Produktgewicht 3,58 kg
Oberflächenbeschaffenheit Strukturiert
Matt
Beschichtung Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe Weiß (RAL 9003)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,5 cm
VPE 1 Breite 13,0 cm
VPE 1 Länge 42,0 cm
VPE 1 Gewicht 3,143 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 96
VPE 2 Höhe 65,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 313,0 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Ja
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate