|
|
|
LVS08734
PrismaSeT-P, Rückwand, IP30,Breite=400mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PrismaSeT
|
Baureihe
|
PrismaSeT P
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Rückplatte
|
Kompatible Produktfamilie
|
PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
|
Geräteanwendung
|
Niederspannungs-Energieverteilung
|
Gehäusetyp
|
Metallgehäuse
|
Die Installationsbeschreibung
|
Gehäuse - Breite 400 mm
|
Bausatz-Zusammensetzung
|
Seitenpanel
|
Normen
|
IEC 61439-1 für Gehäuse
IEC 61439-2 für Gehäuse
|
Produktzertifizierungen
|
ASTA
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Behandeltes Stahlblech
|
Beschichtung
|
Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
Strukturiert
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Spezielle Farboptionen
|
Ja
|
Breite
|
400 mm
|
Höhe
|
2000 mm
|
Produktgewicht
|
7,84 kg
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP30 für Gehäuse
|
Schutzart (IK)
|
IK08
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
41,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
106,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
7,930 kg
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
54,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
82,500 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
130,000 kg
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
Sustainable packaging
|
Yes