Schneider-Electric
 
LVS08755 Bild- scope
LVS08755
PrismaSeT-P, Seitenwand, IP55,Tiefe=400mm,(2Stück)
EAN Code EAN Code: 
3606481877857
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PrismaSeT
Baureihe PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp Seitenteil
Kompatible Produktfamilie PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Geräteanwendung Niederspannungs-Energieverteilung
Gehäusetyp Metallgehäuse
Innenraum-Gehäuse
Die Installationsbeschreibung Schaltfeld - Breite 400 mm, Tiefe 400 mm
Schaltfeld - Breite 650 mm, Tiefe 400 mm
Schaltfeld - Breite 800 mm, Tiefe 400 mm
Bausatz-Zusammensetzung 2 Seitenpanel
Bajonettverschluss
Normen IEC 61439-1 für Gehäuse
IEC 61439-2 für Gehäuse
Produktzertifizierungen ASTA
Zusatzmerkmale
Material Behandeltes Stahlblech
Beschichtung Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Strukturiert
Farbe Weiß (RAL 9003)
Breite 400 mm
Höhe 2000 mm
Produktgewicht 26,3 kg
Menge pro Satz Satz à 2
Montage
Schutzart (IP) IP55 für Gehäuse
Schutzart (IK) IK10
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,000 cm
VPE 1 Breite 48,000 cm
VPE 1 Länge 206,500 cm
VPE 1 Gewicht 27,337 kg
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 96,000 cm
VPE 2 Breite 120,000 cm
VPE 2 Länge 202,000 cm
VPE 2 Gewicht 569,000 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Ja
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate