Schneider-Electric
 
LVS08905 Bild- scope
LVS08905
PrismaSeT-P, Bezeichnungsschildträger, selbstklebend,Höhe=24mm,Breite=180mm,(12Stück)
EAN Code EAN Code: 
3606481871411
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PrismaSeT
Baureihe PrismaSeT G
PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp Etikettenhalter
Zubehör / Teilekategorie Beschriftungszubehör
Geliefertes Zubehör 1 transparente Abdeckung
1 Papieretikett
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse
Canalis
Produktkompatibilität KN
KS
Montagemodus Klebstoff
Die Installationsbeschreibung Schaltfeldkanal
Bodenstehender Kanal
Wandmontierter Kanal
Menge pro Satz Satz à 12
Höhe 24 mm
Breite 180 mm
Produktgewicht 0,14 kg
Farbe Weiß (RAL 9001)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,1 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 18,0 cm
VPE 1 Gewicht 146,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,786 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate