|
|
|
LVS08962
PrismaSeT-P, Reperaturlack, Spray,RAL9003
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PrismaSeT
|
Baureihe
|
PrismaSeT P
PrismaSeT G
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Spritzlack
|
Zubehör / Teiletyp
|
Ausbesserungslack
|
Kompatible Produktfamilie
|
PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse
|
Zusatzmerkmale
Menge
|
15 ml
|
Die Installationsbeschreibung
|
Schaltfeld
Bodenstehendes Gehäuse
Paketgehäuse
Wandmontiertes Gehäuse
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
14,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
177 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
16 cm
|
VPE 2 Breite
|
18 cm
|
VPE 2 Länge
|
23,7 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,332 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
192
|
VPE 3 Höhe
|
49 cm
|
VPE 3 Breite
|
60 cm
|
VPE 3 Länge
|
80 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
44 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
BVB
|
Akzeptiert
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|