Schneider-Electric
 
LX1D6G7 Bild- scope
LX1D6G7
Schützspule, 120V50/60Hz, für D40-D95
EAN Code EAN Code: 
3389110208511
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produkt- oder Komponententyp Schützspule
Kurzbezeichnung des Geräts LX1D6
Steuerstromkreis-Typ AC bei 50/60 Hz
[Uc] Steuerkreisspannung 120 V AC 50/60 Hz
Durchschnittlicher Widerstand 32 Ohm bei 20 °C
Induktivität des geschlossenen Stromkreises 2 H
Produktkompatibilität LC1D40
LC1D50
LC1D65 - D95
Mechanische Lebensdauer 4 Mcycles
Max. Betriebsrate 3600 cyc/h 60 °C
Zusatzmerkmale
Spulentechnologie Ohne integriertes Beschaltungsmodul
Steuerkreisspannungsgrenzen Abfallspannung: 0,3 - 0,6 Uc bei 50/60 Hz (bei <55 °C)
Betrieb: 0,8 - 1,1Uc bei 50 Hz (bei <55 °C)
Betrieb: 0,85 - 1,1 Uc bei 60 Hz (bei <55 °C)
Anzugsleistung in VA 245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
Wärmeabgabe 6…10 W bei 50/60 Hz
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…60 °C
Produktgewicht 0,28 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,500 cm
VPE 1 Breite 12,500 cm
VPE 1 Länge 9,000 cm
VPE 1 Gewicht 312,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 16
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 5,323 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 33f78681-eb6b-4762-93e0-d91a4cabd5c8
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months