Schneider-Electric
 
LX1D6M6 Bild- scope
LX1D6M6
Schützspule, 220V60Hz, für D40-D95
EAN Code EAN Code: 
3389110208672
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produkt- oder Komponententyp Schützspule
Kurzbezeichnung des Geräts LX1D6
Steuerstromkreis-Typ AC bei 60 Hz
[Uc] Steuerkreisspannung 220 V AC 60 Hz
Durchschnittlicher Widerstand 98 Ohm bei 20 °C
Induktivität des geschlossenen Stromkreises 4,8 H
Produktkompatibilität LC1D40
LC1D50
LC1D65 - D95
Mechanische Lebensdauer 4 Mcycles
Max. Betriebsrate 3600 cyc/h 60 °C
Zusatzmerkmale
Spulentechnologie Ohne integriertes Beschaltungsmodul
Steuerkreisspannungsgrenzen Abfallspannung: 0,3 - 0,6 Uc bei 50/60 Hz (bei <55 °C)
Betrieb: 0,8 - 1,1Uc bei 50 Hz (bei <55 °C)
Betrieb: 0,85 - 1,1 Uc bei 60 Hz (bei <55 °C)
Anzugsleistung in VA 220 VA 60 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 22 VA 60 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
Wärmeabgabe 6…10 W bei 50/60 Hz
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…60 °C
Produktgewicht 0,28 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,7 cm
VPE 1 Breite 8,7 cm
VPE 1 Länge 12,5 cm
VPE 1 Gewicht 311,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 16
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,341 kg
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer 33f78681-eb6b-4762-93e0-d91a4cabd5c8
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months