Schneider-Electric
 
LX1D8M7 Bild- scope
LX1D8M7
Schützspule, 220-230V50/60Hz, für D115
EAN Code: 
3389110804850
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produkt oder Komponententyp Schützspule
Kurzbezeichnung des Geräts LX1D8
Steuerstromkreis-Typ AC bei 50/60 Hz
Steuerkreisspannung 220 V AC 50/60 Hz
Mittlerer Widerstand 9895 Ohm bei 20 °C
Indukt. d. geschloss. Kreises 210,72 H
Produktkompatibilität LC1D150
LC1D115
Mechanische Lebensdauer 8 Mcycles
Maximale Betriebsrate 1200 cyc/h bei <60 °C
Zusatzmerkmale
Spulentechnologie Ohne integriertes Beschaltungsmodul
Steuerkreisspannungsgrenzen Drop-out: 0.3...0.5 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Operational: 0.8...1.15 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Anzugsleistung in VA 280…350 VA 60 Hz cos phi 0,9 20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0,9 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 2…18 VA 60 Hz cos phi 0,9 20 °C)
2…18 VA 50 Hz cos phi 0,9 20 °C)
Wärmeableitung 3…4,5 W bei 50/60 Hz
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…60 °C
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 303 g
Höhe VPE1 6,2 cm
Breite VPE1 11,5 cm
Länge VPE1 17 cm
Verpackungstyp VPE2 S03
Inhaltsmenge VPE2 20
Gewicht VPE2 6,544 kg
Höhe VPE2 30 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
Contractual warranty
Garantie 18 months