|
|
|
LX1FK110
Schützspule, 110-120V40-400 Hz, gebräuchliche Anwendungen
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung DEZ 31, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schützspule
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LX1FK
|
Kompatible Produktfamilie
|
TeSys TeSys F LC1F Schütz
|
Produktkompatibilität
|
LC1F500
|
Steuerstromkreis-Typ
|
AC bei 40 - 400 Hz
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
110 - 120 V AC 40 - 400 Hz
|
Induktivität des geschlossenen Stromkreises
|
1,25 H
|
Durchschnittlicher Widerstand
|
9,55 Ohm Einschaltstrom bei 20 °C
260 Ohm Halten bei 20 °C
|
Betriebszeit
|
100 - 170 ms Öffnung
40 - 75 ms Schließung
|
Mechanische Lebensdauer
|
10 Mcycles
|
Max. Betriebsrate
|
2400 cyc/h 55 °C
|
Zusatzmerkmale
Spulentechnologie
|
Ohne integriertes Beschaltungsmodul
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
Betrieb: 0,85 - 1,1 Uc 40 - 400 Hz (bei 55 °C)
Abfallspannung: 0,3 - 0,5 Uc 40 - 400 Hz (bei 55 °C)
|
Anzugsleistung in VA
|
1100 VA 40 - 400 Hz cos phi 0,9 (bei 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in VA
|
18 VA 40 - 400 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
|
Wärmeabgabe
|
18 W bei 40 - 400 Hz
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…55 °C
|
Produktgewicht
|
1,15 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
22,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,258 kg
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,989 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|