Schneider-Electric
 
LX1G4QKUEN Bild- scope
LX1G4QKUEN
Steuermodul für TeSys Giga Schütz LC1G115-225/4P mit 100-250V AC/DC Ansteuerung in Standardausführung
EAN Code EAN Code: 
3606481946492
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produkt- oder Komponententyp Schützspule
Kurzbezeichnung des Geräts LX1G
Beschreibung der Pole 4P
Kompatible Produktfamilie TeSys G LX1G Schützspule
Produktkompatibilität LC1G115 - 225
[Uc] Steuerkreisspannung 100 - 250 V AC/DC 50/60 Hz
Betriebszeit 20 - 35 ms Öffnung
40 - 55 ms Schließung
Mechanische Lebensdauer 5 Mcycles
Max. Betriebsrate 600 cyc/mn 60 °C
Zusatzmerkmale
Spulentechnologie Integrierte bidirektionale Spitzenbegrenzung
Steuerkreisspannungsgrenzen Betrieb: 0,8 - 1,1Uc (bei 60 °C)
Abfallspannung: 0 - 0.45 Uc (bei 60 °C)
Anschlüsse - Klemmen Steuerkreis: Steckabschluss 1 Kabel(n) 0,2…2,5 mm² robust verdrillt ohne Kabelendhülse AWG 26 - AWG 12
Steuerkreis: Steckabschluss 1 Kabel(n) 0,25…2,5 mm² flexibel mit Kabelendhülse AWG 24 - AWG 14
Steuerkreis: Steckabschluss 2 Kabel(n) 0,5…1,0 mm² starr oder verseilt mit Kabelendhülse AWG 20 - AWG 18
Anzugsleistung in VA 485 VA bei 240 V AC, 50 Hz
Anzugsleistung in W 365,0 W DC
Halteleistungsaufnahme in VA 9,4 VA bei 240 V AC, 50 Hz
Halteleistungsaufnahme in W 5,2 W für DC Netzwerk
Montage
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Betriebshöhe 3.000 m ohne Leistungsminderung
5.000 m mit Leistungsminderungsfaktor
Elektromagnetische Verträglichkeit EMV-Störfestigkeit entspricht IEC 60947-4-1
Emissionstests Kriterien A entspricht IEC 60947-4-1
Störfestigkeit gegen abgestrahlte radioelektrische Störungen - Teststufe: 20 V/m entspricht EN/IEC 61000-4-3
Prüfung der Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche und Unterbrechungen entspricht SEMI F47
Normen EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1A
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -60…80 °C
Zulässige Geräte-Umgebungstemperatur -40…70 °C bei Uc
Höhe 144,5 mm
Breite 140,7 mm
Tiefe 94,0 mm
Menge pro Satz 1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 17,0 cm
VPE 1 Breite 22,0 cm
VPE 1 Länge 22,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,6 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,8 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate