|
|
|
LX1G4RKUEN
Steuermodul für TeSys Giga Schütz LC1G265-330/4P mit 100-250V AC/DC Ansteuerung in Standardausführung
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schützspule
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LX1G
|
Beschreibung der Pole
|
4P
|
Kompatible Produktfamilie
|
TeSys G LX1G Schützspule
|
Produktkompatibilität
|
LC1G265 - 330
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
100 - 250 V AC/DC 50/60 Hz
|
Betriebszeit
|
20 - 35 ms Öffnung
40 - 55 ms Schließung
|
Mechanische Lebensdauer
|
5 Mcycles
|
Max. Betriebsrate
|
600 cyc/mn 60 °C
|
Zusatzmerkmale
Spulentechnologie
|
Integrierte bidirektionale Spitzenbegrenzung
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
Betrieb: 0,8 - 1,1Uc (bei 60 °C)
Abfallspannung: 0 - 0.45 Uc (bei 60 °C)
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Steuerkreis: Steckabschluss 1 Kabel(n) 0,2…2,5 mm² robust verdrillt ohne Kabelendhülse AWG 26 - AWG 12
Steuerkreis: Steckabschluss 1 Kabel(n) 0,25…2,5 mm² flexibel mit Kabelendhülse AWG 24 - AWG 14
Steuerkreis: Steckabschluss 2 Kabel(n) 0,5…1,0 mm² starr oder verseilt mit Kabelendhülse AWG 20 - AWG 18
|
Anzugsleistung in VA
|
840 VA bei 240 V AC, 60 Hz
|
Anzugsleistung in W
|
645,0 W DC
|
Halteleistungsaufnahme in VA
|
10,6 VA bei 240 V AC, 60 Hz
|
Halteleistungsaufnahme in W
|
5,9 W für DC Netzwerk
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Betriebshöhe
|
3.000 m ohne Leistungsminderung
5.000 m mit Leistungsminderungsfaktor
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
EMV-Störfestigkeit entspricht IEC 60947-4-1
Emissionstests Kriterien A entspricht IEC 60947-4-1
Störfestigkeit gegen abgestrahlte radioelektrische Störungen - Teststufe: 20 V/m entspricht EN/IEC 61000-4-3
Prüfung der Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche und Unterbrechungen entspricht SEMI F47
|
Normen
|
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1A
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht IEC 60947-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-60…80 °C
|
Zulässige Geräte-Umgebungstemperatur
|
-40…70 °C bei Uc
|
Höhe
|
167,0 mm
|
Breite
|
185,0 mm
|
Tiefe
|
93,0 mm
|
Menge pro Satz
|
1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
17,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
24,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
26,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,1 kg
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,8 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Entsorgungsinformationen
|
PVC-frei
|
Ja
|
Halogengehalt Leistung
|
Halogenfreie Kunststoffteile
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|