Schneider-Electric
 
LX1G4SEHEA Bild- scope
LX1G4SEHEA
Steuermodul für TeSys Giga Schütz LC1G400-500/4P mit 48-130V AC/DC Ansteuerung in erweiterter Ausführung
EAN Code EAN Code: 
3606481946430
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produkt- oder Komponententyp Schützspule
Kurzbezeichnung des Geräts LX1G
Beschreibung der Pole 4P
Kompatible Produktfamilie TeSys G LX1G Schützspule
Produktkompatibilität LC1G400 - 500
[Uc] Steuerkreisspannung 48 - 130 V AC/DC 50/60 Hz
Betriebszeit 20 - 35 ms Öffnung
40 - 55 ms Schließung
Mechanische Lebensdauer 5 Mcycles
Max. Betriebsrate 600 cyc/mn 60 °C
Zusatzmerkmale
Spulentechnologie Integrierte bidirektionale Spitzenbegrenzung
Steuerkreisspannungsgrenzen Betrieb: 0,8 - 1,1Uc (bei 60 °C)
Abfallspannung: 0 - 0.45 Uc (bei 60 °C)
Anschlüsse - Klemmen Steuerkreis: Steckabschluss 1 Kabel(n) 0,2…2,5 mm² robust verdrillt ohne Kabelendhülse AWG 26 - AWG 12
Steuerkreis: Steckabschluss 1 Kabel(n) 0,25…2,5 mm² flexibel mit Kabelendhülse AWG 24 - AWG 14
Steuerkreis: Steckabschluss 2 Kabel(n) 0,5…1,0 mm² starr oder verseilt mit Kabelendhülse AWG 20 - AWG 18
Anzugsleistung in VA 380 VA bei 120 V AC, 60 Hz
Anzugsleistung in W 295,0 W DC
Halteleistungsaufnahme in VA 10,1 VA bei 120 V AC, 60 Hz
Halteleistungsaufnahme in W 5,3 W für DC Netzwerk
Montage
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Betriebshöhe 3.000 m ohne Leistungsminderung
5.000 m mit Leistungsminderungsfaktor
Elektromagnetische Verträglichkeit EMV-Störfestigkeit entspricht IEC 60947-4-1
Emissionstests Kriterien A entspricht IEC 60947-4-1
Störfestigkeit gegen abgestrahlte radioelektrische Störungen - Teststufe: 20 V/m entspricht EN/IEC 61000-4-3
Prüfung der Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche und Unterbrechungen entspricht SEMI F47
Normen EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1A
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -60…80 °C
Zulässige Geräte-Umgebungstemperatur -40…70 °C bei Uc
Höhe 167,0 mm
Breite 185,0 mm
Tiefe 93,0 mm
Menge pro Satz 1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 17,5 cm
VPE 1 Breite 21,5 cm
VPE 1 Länge 23,0 cm
VPE 1 Gewicht 2,55 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,541 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate