Schneider-Electric
 
LX4FG024 Bild- scope
LX4FG024
Schützspule, 24V DC
EAN Code EAN Code: 
3389110083538
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produkt oder Komponententyp Schützspule
Kurzbezeichnung des Geräts LX4FG
Kompatible Produktfamilie TeSys F LC1F Schütz
Produktkompatibilität LC1F185
LC1F225
Steuerstromkreis-Typ DC geringe Leistungsaufnahme
Steuerkreisspannung 24 V DC
Indukt. d. geschloss. Kreises 14,9 H
Mittlerer Widerstand 0,79 Ohm Einschaltstrom bei 20 °C
169 Ohm Halten bei 20 °C
Ansprechzeit 30 - 40 ms Schließung
30 - 50 ms Öffnung
Mechanische Lebensdauer 10 Mcycles
Länge des Lichtleiters 2400 cyc/h bei <55 °C
Zusatzmerkmale
Spulentechnologie Ohne integriertes Beschaltungsmodul
Steuerkreisspannungsgrenzen Betriebsbereit: 0,85-1,1 Uc 55 °C)
Abfall: 0,15 - 0,2 Uc 55 °C)
Anzugsleistung in W 800 W 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in W 5 W bei 20 °C
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…55 °C
Produktgewicht 0,55 kg
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 567,9 g
Höhe VPE1 7,5 cm
Breite VPE1 8,0 cm
Länge VPE1 16,0 cm
Verpackungstyp VPE2 S03
Inhaltsmenge VPE2 14
Gewicht VPE2 8,779 kg
Höhe VPE2 30,0 cm
Breite VPE2 30,0 cm
Länge VPE2 40,0 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months