|
|
|
LXD3G7
Schützspule, 120V50/60Hz, für D40-D65A
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung MÄR 13, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schützspule
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LXD3
|
Steuerstromkreis-Typ
|
AC bei 60 Hz
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
120 V AC 60 Hz
|
Durchschnittlicher Widerstand
|
37,63 Ohm bei 20 °C
|
Induktivität des geschlossenen Stromkreises
|
2,07 H
|
Produktkompatibilität
|
LC1D40A - D80A
LC2D40A - D80A
LC1DT60A - DT80A
|
Mechanische Lebensdauer
|
6 Mcycles
|
Max. Betriebsrate
|
3600 cyc/h 60 °C
|
Zusatzmerkmale
Spulentechnologie
|
Ohne integriertes Beschaltungsmodul
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
Abfallspannung: 0,3 - 0,6 Uc bei 60 Hz (bei <60 °C)
Betrieb: 0,85 - 1,1 Uc bei 60 Hz (bei <60 °C)
|
Anzugsleistung in VA
|
160 VA 60 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in VA
|
15 VA 60 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
|
Wärmeabgabe
|
4…5 W bei 60 Hz
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…60 °C
|
Produktgewicht
|
0,07 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,8 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
160,0 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,145 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|