Schneider-Electric
 
LXM28AU30M3X Bild- scope
LXM28AU30M3X
Servoverstärker, Lexium 28, 3000 W, CANopen/CANmotion, 200-240 VAC, 3-phasig
EAN Code: 
3606480711831
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Lexium 28
Produkt oder Komponententyp Motion Servoantrieb
Kurzbezeichnung des Geräts LXM28A
Gehäusetyp Kompaktes Gehäuse
Netzstrom 11.8 A 155.8 % at 220 V, three phase
Zusatzmerkmale
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Nennhilfsspannung [UH,nom] 220 V (- 10 - 15 %) für 3 Phasen
Versorgungsspannungsgrenzen 200…255 V 3 Phasen
Netzfrequenz 50/60 Hz - 5 - 5 %
Netzwerkfrequenz 47,5 - 63 Hz
EMV-Filter Ohne EMV-Filter
Ausgangs Bemessungsstrom 19.8 A at 8 kHz
Ausgangsstrom 3s Spitze 60 A at 220 V
Dauerleistung 3000 W at 220 V
Nennleistung 3 kW at 220 V 8 kHz
Schaltfrequenz 8 kHz
Überspannungskategorie III
Maximaler Leckstrom 1,6 mA
Ausgangsspannung <= Versorgungsspannung
Galvanische Trennung Zwischen Leistungs- und Steuerungsteil
Kabeltyp Abgeschirmtes Motorkabel (Temperatur: 0…55 °C) Kupfer
Elektrische Verbindung Spring terminal, clamping capacity: 6 mm², AWG 10 (L1-L2)
Spring terminal, clamping capacity: 6 mm², AWG 10 (R, S, T)
Spring terminal, clamping capacity: 6 mm², AWG 10 (U, V, W, PE)
Spring terminal, clamping capacity: 6 mm², AWG 10 (PA/+, PBe)
Anzahl digitale Eingänge 8 programmierbar (CN1)
1 pulse train input (PTI) (CN1)
2 schnelle Eingänge (CN1)
1 Sicherheitsfunktion STO (CN9)
Eingangsspannung der Digitaleingänge 24 V DC für Logik
Digitaler Logikeingang Positiv oder negativ (CN1)
Anzahl digitale Ausgänge 5 Logikausgang (CN1) bei 12 - 24 V DC
1 Puls-/Richtungsausgang (PTO) (CN1)
Diskrete Ausgangsspannung 12 - 24 V DC
Digitaler Logikausgang Positiv oder negativ (CN1)
Anzahl der Analogeingänge 2
Absolute Genauigkeit 0,1 %
Messeingänge V_REF Analogeingang Spannung: - 10 - 10 V, Impedanz: 10 kOhm, Auflösung: 14 bits
T_REF voltage analog input
Art des Steuersignals Rückführsignal vom Servomotor-Encoder CN2
Schutzfunktionen Gegen Verpolung: Eingangssignal
Gegen Kurzschlüsse: Ausgangssignale
Überstromschutz: Motor
Überspannungsschutz: Motor
Unterspannungsschutz: Motor
Übertemperatur: Motor
Überlast: Motor
Überdrehzahl: Motor
Sicherheitsfunktion STO (Sicher abgeschaltetes Moment (Safe Torque Off), integriert
Sicherheitslevel SIL 2 entspricht IEC 61800-5-2: 2007
SIL 2 entspricht IEC 61508-1: 2010
PL d/Kategorie 3 entspricht EN/ISO 13849-1: 2008
SIL 2 entspricht EN/ISO 13849-1: 2009/AC
SIL 2 entspricht EN 60204-1: 2006
SIL 2 entspricht EN 60204-1: 2009/A1
SIL 2 entspricht EN 60204-1: 2010/AC
SIL 2 entspricht IEC 62061: 2012
Kommunikationsschnittstelle CANopen, integriert
CANmotion, integriert
Steckertyp RJ45 (CN4) für CANopen, CANmotion
Zugriffsmethode Slave
Übertragungsgeschwindigkeit 250 kbit/s für eine Schienenlänge von 100…250 m für CANopen, CANmotion
500 kbit/s für eine Schienenlänge von 4…100 m für CANopen, CANmotion
1 Mbit/s für eine Schienenlänge von 4 m für CANopen, CANmotion
Anzahl der Adressen 1…127 für CANopen, CANmotion
Physikalische Schnittstelle RS485 für serielle Modbus Leitung Slave
Status-LED 1 LED (red)charge
1 LED (grün)RUN:
1 LED (rot)Fehler:
Statusmeldungen Servostatus und Fehlercodes Fünf 7-Segment-Displays
Kennzeichnung CSA
CE
CULus
Kühlungstyp Integrierter Lüfter
Betriebsposition Vertikal
Produktkompatibilität Servo motor BCH2 (180 mm, 2 motor stacks) at 3000 W
Breite 116 mm
Höhe 234 mm
Tiefe 186 mm
Produktgewicht 3,2 kg
Ausgangsstrom 3s, Spitze 2 60 A at 220 V
Ausgangsstrom 3s, Spitze 3 60 A at 220 V
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit Leitungsgebundene Emission - Teststufe: Ebene 3 Kategorie C3 entspricht EN/IEC 61800-3
Normen EN/IEC 61800-5-1
Produktzertifizierungen CSA
CULus
CE
Schutzart (IP) IP20
Vibrationsfestigkeit 3M4 Amplitude = 3 mm (f = 9…200 Hz) entspricht IEC 60721-3-3
Stoßfestigkeit 10 gn, Typ I entspricht IEC 60721-3-3
Relative Feuchtigkeit 5…95 % ohne Kondensation
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…65 °C
Aufstellungshöhe <= 1000 m ohne Lastminderung
> 1000 - 2000 m 1 % pro 100 m
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 4,000 kg
Höhe VPE1 196,000 mm
Breite VPE1 258,000 mm
Länge VPE1 347,000 mm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate