Schneider-Electric
 
LXM28EU07M3X Bild- scope
LXM28EU07M3X
Servoverstärker, Lexium 28, 750W, EtherCAT, 200-240VAC, 1-/3-phasig
EAN Code EAN Code: 
3606481167286
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Lexium 28
Kurzbezeichnung des Geräts LXM28E
Produkt- oder Komponententyp Motion Servoantrieb
Gehäusetyp Kompaktes Gehäuse
Netzstrom 6 A, THDI of 181,8 % bei 220 V, Einzelphase
6 A, THDI of 160,6 % bei 220 V, 3 Phasen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Netzphasen Ein- oder dreiphasig
Nennhilfsspannung [UH,nom] 200-240 V (- 10 - 15 %) für 3 Phasen
200-240 V (-20 - 15 %) für Einzelphase
Versorgungsspannungsgrenzen 200…255 V 3 Phasen
170…255 V Einzelphase
Netzfrequenz 50/60 Hz - 5 - 5 %
Netzwerkfrequenz 47,5 - 63 Hz
EMV-Filter Ohne EMV-Filter
Ausgangs Bemessungsstrom 4,5 A bei 16 kHz
Ausgangsstrom 3s Spitze 13,5 A bei 220 V
Dauerleistung 750 W bei 220 V
Nennleistung 0,75 kW bei 220 V 16 kHz
Schaltfrequenz 16 kHz
Überspannungskategorie III
Max. Leckstrom 1,3 mA
Ausgangsspannung <= Versorgungsspannung
Galvanische Trennung Zwischen Leistungs- und Steuerungsteil
Kabeltyp Abgeschirmtes Motorkabel (Temperatur: 0…55 °C) Kupfer
Elektrische Verbindung Federklemme, Klemmkapazität: 0,82-1 mm², AWG 18 (L1-L2)
Federklemme, Klemmkapazität: 0,82-1 mm², AWG 18 (R, S, T)
Federklemme, Klemmkapazität: 0,82-1 mm², AWG 18 (U, V, W, PE)
Federklemme, Klemmkapazität: 0,82-1 mm², AWG 18 (PA/+, PBe)
Anzahl digitale Eingänge 8 programmierbar (CN1)
2 schnelle Eingänge (CN1)
1 Sicherheitsfunktion STO (CN9)
Eingangsspannung der Digitaleingänge 24 V DC für Logik
Digitaler Logikeingang Positiv oder negativ (CN1)
Anzahl digitale Ausgänge 5 Logikausgang (CN1) bei 12 - 24 V DC
1 Puls-/Richtungsausgang (PTO) (CN1)
Diskrete Ausgangsspannung 12 - 24 V DC
Digitaler Logikausgang Positiv oder negativ (CN1)
Art des Steuersignals Rückführsignal vom Servomotor-Encoder CN2
Schutzfunktionen Gegen Verpolung: Eingangssignal
Gegen Kurzschlüsse: Ausgangssignale
Überstromschutz: Motor
Überspannung: Motor
Unterspannung: Motor
Übertemperatur: Motor
Überlast: Motor
Überdrehzahl: Motor
Sicherheitsfunktion STO (Sicher abgeschaltetes Moment (Safe Torque Off), integriert
Sicherheitslevel SIL 2 entspricht IEC 61800-5-2: 2007
SIL 2 entspricht IEC 61508-1: 2010
PL d/Kategorie 3 entspricht ISO 13849-1: 2008
SIL 2 entspricht ISO 13849-1: 2009/AC
SIL 2 entspricht IEC 60204-1: 2006
SIL 2 entspricht IEC 60204-1: 2009/A1
SIL 2 entspricht IEC 60204-1: 2010/AC
SIL 2 entspricht IEC 62061: 2012
Kommunikationsschnittstelle EtherCAT, integriert
Steckertyp RJ45 (CN4) für EtherCAT
Zugriffsmethode Slave
Übertragungsgeschwindigkeit 100 Mbit/s für EtherCAT
Physikalische Schnittstelle RS485 für serielle Modbus Leitung Slave
LED-Statusanzeige 1 LED (rot) DC-Bus aktiviert
1 LED (mehrfarbig) N.RUN
1 LED (mehrfarbig) N.ERR
2 LEDs (grün) Verbindung (Verbindungsstatus)
2 LEDs (gelb) Aktivität
Statusmeldungen Servostatus und Fehlercodes Fünf 7-Segment-Displays
Beschriftung CE
CULus
Kühlungstyp Lüfter
Betriebsposition Vertikal
Produktkompatibilität Servomotor BCH2 (130 mm, 1 Motor-Stacks) bei 500 W
Servomotor (80 mm, 2 Motor-Stacks) bei 750 W
Servomotor (130 mm, 1 Motor-Stacks) bei 600 W
Breite 55 mm
Höhe 150 mm
Tiefe 146 mm
Produktgewicht 1 kg
Ausgangsstrom 3s, Spitze 2 13,5 A bei 220 V
Ausgangsstrom 3s, Spitze 3 13,5 A bei 220 V
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit Leitungsgebundene Emission - Teststufe: Level 3 Kategorie C3 entspricht IEC 61800-3
Normen IEC 61800-5-1
Produktzertifizierungen CSA
CE
cULus
Schutzart (IP) IP20
Vibrationsfestigkeit 3M4 Amplitude = 3 mm (f = 9…200 Hz) entspricht IEC 60721-3-3
Stoßfestigkeit 10 Gn, Typ I entspricht IEC 60721-3-3
Relative Feuchtigkeit 5…95 % Betauung nicht zulässig
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…65 °C
Betriebshöhe <= 1.000 m ohne Leistungsminderung
> 1.000 - 2.000 m 1 % pro 100 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 23,0 cm
VPE 1 Breite 23,7 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 1,26 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 29,9 cm
VPE 2 Länge 39,8 cm
VPE 2 Gewicht 6,9 kg
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
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate