|
|
|
LXM28EU15M3X
Servoverstärker, Lexium 28, 1500W, EtherCAT, 200-240VAC, 1-/3-phasig
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Lexium 28
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LXM28E
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Motion Servoantrieb
|
Gehäusetyp
|
Kompaktes Gehäuse
|
Netzstrom
|
10 A, THDI of 166,6 % bei 220 V, Einzelphase
10 A, THDI of 144,8 % bei 220 V, 3 Phasen
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Netzphasen
|
Einzelphase
3 Phasen
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
200-240 V (- 10 - 15 %) für 3 Phasen
200-240 V (-20 - 15 %) für Einzelphase
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
200…255 V 3 Phasen
170…255 V Einzelphase
|
Netzfrequenz
|
50/60 Hz - 5 - 5 %
|
Netzwerkfrequenz
|
47,5 - 63 Hz
|
EMV-Filter
|
Ohne EMV-Filter
|
Ausgangs Bemessungsstrom
|
7 A bei 16 kHz
|
Ausgangsstrom 3s Spitze
|
21 A bei 220 V
|
Dauerleistung
|
1500 W bei 220 V
|
Nennleistung
|
1,5 kW bei 220 V 16 kHz
|
Schaltfrequenz
|
16 kHz
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Max. Leckstrom
|
4,5 mA
|
Ausgangsspannung
|
<= Versorgungsspannung
|
Galvanische Trennung
|
Zwischen Leistungs- und Steuerungsteil
|
Kabeltyp
|
Abgeschirmtes Motorkabel (Temperatur: 0…55 °C) Kupfer
|
Elektrische Verbindung
|
Federklemme, Klemmkapazität: 1,3-1,5 mm², AWG 16 (L1-L2)
Federklemme, Klemmkapazität: 1,3-1,5 mm², AWG 16 (R, S, T)
Federklemme, Klemmkapazität: 1,3-1,5 mm², AWG 16 (U, V, W, PE)
Federklemme, Klemmkapazität: 1,3-1,5 mm², AWG 16 (PA/+, PBe)
|
Anzahl digitale Eingänge
|
8 programmierbar (CN1)
2 schnelle Eingänge (CN1)
1 Sicherheitsfunktion STO (CN9)
|
Eingangsspannung der Digitaleingänge
|
24 V DC für Logik
|
Digitaler Logikeingang
|
Positiv oder negativ (CN1)
|
Anzahl digitale Ausgänge
|
5 Logikausgang (CN1) bei 12 - 24 V DC
1 Puls-/Richtungsausgang (PTO) (CN1)
|
Diskrete Ausgangsspannung
|
12 - 24 V DC
|
Digitaler Logikausgang
|
Positiv oder negativ (CN1)
|
Art des Steuersignals
|
Rückführsignal vom Servomotor-Encoder CN2
|
Schutzfunktionen
|
Gegen Verpolung: Eingangssignal
Gegen Kurzschlüsse: Ausgangssignale
Überstromschutz: Motor
Überspannung: Motor
Unterspannung: Motor
Übertemperatur: Motor
Überlast: Motor
Überdrehzahl: Motor
|
Sicherheitsfunktion
|
STO (Sicher abgeschaltetes Moment (Safe Torque Off), integriert
|
Sicherheitslevel
|
SIL 2 entspricht IEC 61800-5-2: 2007
SIL 2 entspricht IEC 61508-1: 2010
PL d/Kategorie 3 entspricht ISO 13849-1: 2008
SIL 2 entspricht ISO 13849-1: 2009/AC
SIL 2 entspricht IEC 60204-1: 2006
SIL 2 entspricht IEC 60204-1: 2009/A1
SIL 2 entspricht IEC 60204-1: 2010/AC
SIL 2 entspricht IEC 62061: 2012
|
Kommunikationsschnittstelle
|
EtherCAT, integriert
|
Steckertyp
|
RJ45 (CN4) für EtherCAT
|
Zugriffsmethode
|
Slave
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
100 Mbit/s für EtherCAT
|
Physikalische Schnittstelle
|
RS485 für serielle Modbus Leitung Slave
|
LED-Statusanzeige
|
1 LED (rot) DC-Bus aktiviert
1 LED (mehrfarbig) N.RUN
1 LED (mehrfarbig) N.ERR
2 LEDs (gelb) Verbindung (Verbindungsstatus)
2 LEDs (gelb) Aktivität
|
Statusmeldungen
|
Servostatus und Fehlercodes Fünf 7-Segment-Displays
|
Beschriftung
|
CULus
CSA
CE
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Betriebsposition
|
Vertikal
|
Produktkompatibilität
|
Servomotor BCH2 (130 mm, 3 Motor-Stacks) bei 1500 W
|
Breite
|
55 mm
|
Höhe
|
150 mm
|
Tiefe
|
170 mm
|
Produktgewicht
|
1,2 kg
|
Ausgangsstrom 3s, Spitze 2
|
21 A bei 220 V
|
Ausgangsstrom 3s, Spitze 3
|
21 A bei 220 V
|
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Leitungsgebundene Emission - Teststufe: Level 3 Kategorie C3 entspricht IEC 61800-3
|
Normen
|
IEC 61800-5-1
|
Produktzertifizierungen
|
cULus
CE
CSA
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Vibrationsfestigkeit
|
3M4 Amplitude = 3 mm (f = 9…200 Hz) entspricht IEC 60721-3-3
|
Stoßfestigkeit
|
10 Gn, Typ I entspricht IEC 60721-3-3
|
Relative Feuchtigkeit
|
5…95 % Betauung nicht zulässig
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…65 °C
|
Betriebshöhe
|
<= 1.000 m ohne Leistungsminderung
> 1.000 - 2.000 m 1 % pro 100 m
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
23,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
23,7 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,43 kg
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,74 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|