Schneider-Electric
 
LXM32AU60N4 Bild- scope
LXM32AU60N4
Motion Servoverstärker, Lexium 32 Advanced, CAN, 208/400V 3phasig, 1,5A, 6Apk, 0,4kW
EAN Code EAN Code: 
3606480076770
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Lexium 32
Kurzbezeichnung des Geräts LXM32A
Produkt- oder Komponententyp Motion Servoantrieb
Gehäusetyp Buch
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Nennhilfsspannung [UH,nom] 200 - 240 V -15 - +10 %
380-480 V -15 - +10 %
Versorgungsspannungsgrenzen 170…264 V
323…528 V
Netzfrequenz 50/60 Hz - 5 - 5 %
Netzwerkfrequenz 47,5 - 63 Hz
EMV-Filter Integriert
Ausgangs Bemessungsstrom 1,5 A bei 8 kHz
Ausgangsstrom 3s Spitze 6 A bei 208 V für 5 s
6 A bei 480 V für 5 s
Maximale Dauerleistung 400 W bei 208 V
800 W bei 400 V
800 W bei 480 V
Nennleistung 0,35 kW bei 208 V 8 kHz
0,4 kW bei 400 V 8 kHz
0,4 kW bei 480 V 8 kHz
Netzstrom 1,7 A, THDI of 97 % bei 208 V, mit externer Netzdrossel von 2 mH
1,8 A, THDI of 108 % bei 400 V, mit externer Netzdrossel von 2 mH
1,6 A, THDI of 116 % bei 480 V, mit externer Netzdrossel von 2 mH
1,8 A, THDI of 132 % bei 208 V, ohne externe Netzdrossel
1,4 A, THDI of 191 % bei 400 V, ohne externe Netzdrossel
1,2 A, THDI of 201 % bei 480 V, ohne externe Netzdrossel
Zusatzmerkmale
Schaltfrequenz 8 kHz
Überspannungskategorie III
Max. Leckstrom 30 mA
Ausgangsspannung <= Versorgungsspannung
Galvanische Trennung Zwischen Leistungs- und Steuerungsteil
Kabeltyp Einsträngiges IEC Kabel (Temperatur: 50 °C) Kupfer 90 °C XLPE/EPR
Elektrische Verbindung Terminal, Klemmkapazität: 3 mm², AWG 12 (CN8)
Terminal, Klemmkapazität: 5 mm², AWG 10 (CN1)
Terminal, Klemmkapazität: 5 mm², AWG 10 (CN10)
Anzugsdrehmoment CN8: 0,5 Nm
CN1: 0,7 Nm
CN10: 0,7 Nm
Anzahl digitale Eingänge 1 Erfassen diskrete Eingänge
2 Sicherheit diskrete Eingänge
4 Logik diskrete Eingänge
Digitaler Eingang Erfassen (CAP Klemmen)
Logik (DI Klemmen)
Sicherheit (Komplement von STO_A, Komplement von STO_B Klemmen)
Abtastdauer DI: 0,25 ms Digitaleingänge
Eingangsspannung der Digitaleingänge 24 V DC für Erfassen
24 V DC für Logik
24 V DC für Sicherheit
Digitaler Logikeingang Positiv (Komplement von STO_A, Komplement von STO_B) bei Status 0: < 5 V bei Status 1: > 15 V entspricht EN/IEC 61131-2 Typ 1
Positiv (DI) bei Status 0: > 19 V bei Status 1: < 9 V entspricht EN/IEC 61131-2 Typ 1
Positiv oder negativ (DI) bei Status 0: < 5 V bei Status 1: > 15 V entspricht EN/IEC 61131-2 Typ 1
Reaktionszeit <= 5 ms Komplement von STO_A, Komplement von STO_B
Diskrete Ausgangsnummer 2
Digitaler Ausgang Logik Ausgänge (DO)24 V DC
Diskrete Ausgangsspannung <= 30 V DC
Digitaler Logikausgang Positiv oder negativ (DO) entspricht EN/IEC 61131-2
Prelldauer <= 1 ms für Komplement von STO_A, Komplement von STO_B
2 µs für CAP
0,25 µs - 1,5 ms für DI
Bremsstrom 50 mA
Reaktionszeit am Ausgang 250 µs (DO) für Digitalausgänge Ausgänge
Art des Steuersignals Rückführsignal vom Servomotor-Encoder
Schutzfunktionen Gegen Verpolung: Eingangssignal
Gegen Kurzschlüsse: Ausgangssignale
Sicherheitsfunktion STO (Sicher abgeschaltetes Moment (Safe Torque Off), integriert
Sicherheitsniveau SIL 3 entspricht EN/IEC 61508
PL = e entspricht ISO 13849-1
Kommunikationsschnittstelle CANmotion, integriert
CANopen, integriert
Modbus, integriert
Steckertyp RJ45 (CN4 oder CN5 gekennzeichnet) für CANmotion
RJ45 (CN4 oder CN5 gekennzeichnet) für CANopen
RJ45 (CN7 gekennzeichnet) für Modbus
Zugriffsmethode Slave
Inbetriebnahme 2-Draht RS485 Multidrop für Modbus
Übertragungsgeschwindigkeit 1 MBit/s für eine Bus-Länge von 4 m für CANopen, CANmotion
125 kBit/s für eine Bus-Länge von 500 m für CANopen, CANmotion
250 kbps für eine Bus-Länge von 250 m für CANopen, CANmotion
50 kbps für eine Bus-Länge von 1000 m für CANopen, CANmotion
500 kbps für eine Bus-Länge von 100 m für CANopen, CANmotion
9600, 19200, 38400 bps für eine Bus-Länge von 40 m für Modbus
Anzahl der Adressen 1…127 für CANopen, CANmotion
1…247 für Modbus
Kommunikationsdienst 1 SDO (Empfangen) für CANmotion
1 SDO (Senden) für CANmotion
2 PDOs gemäß DSP 402 für CANmotion
2 SDOs Empfang für CANopen
2 SDOs Senden für CANopen
4 PDOs mit frei konfigurierbarer Zuordnung für CANopen
CANopen-Geräteprofil Frequenzumrichter und Motion Control für CANopen, CANmotion
Fehleranzeige am integrierten Anzeigeterminal für Modbus
Emergency für CANopen, CANmotion
Eventgetriggert, zeitgetriggert, fernangefragt, Sync (zyklisch), Sync(azyklisch) für CANopen
Node guarding, Heartbeat für CANopen
Betriebsart Punkt-zu-Punkt für CANmotion
Betriebsart Punkt-zu-Punkt, Geschwindigkeits-, Drehmomentprofil und Referenzmode für CANopen
Sync für CANmotion
LED-Statusanzeige 1 LED (rot) Spannungsversorgung des Servoverstärkers
1 LEDFehler
1 LEDBETRIEB
Statusmeldungen Fehleranzeige 7 Segmente
Beschriftung CE
Betriebsposition Senkrecht +/- 10 Grad
Produktkompatibilität Servomotor BMH (70 mm, 1 Motor-Stacks)
Servomotor BSH (55 mm, 3 Motor-Stacks)
Servomotor BSH (55 mm, 1 Motor-Stacks)
Servomotor BSH (55 mm, 2 Motor-Stacks)
Breite 48 mm
Höhe 270 mm
Tiefe 237 mm
Produktgewicht 1,7 kg
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit Leitungsgebundene elektromagnetische Verträglichkeit, Klasse A, Gruppe 1 entspricht EN 55011
Leitungsgebundene elektromagnetische Verträglichkeit, Klasse A Gruppe 2 entspricht EN 55011
Leitungsgebundene elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt 2 Klasse C3 entspricht EN/IEC 61800-3
Leitungsgebundene elektromagnetische Verträglichkeit, Kategorie C2 entspricht EN/IEC 61800-3
Leitungsgebundene elektromagnetische Verträglichkeit, Umgebungen 1 und 2 entspricht EN/IEC 61800-3
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung, Level 3 entspricht EN/IEC 61000-4-2
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder, Level 3 entspricht EN/IEC 61000-4-3
1,2/50 µs Schockwellen-Störfestigkeitsprüfung, Level 3 entspricht EN/IEC 61000-4-5
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung, Stufe 4 entspricht EN/IEC 61000-4-4
Abgestrahlte Störungen, Klasse A Gruppe 2 entspricht EN 55011
Abgestrahlte Störungen, Kategorie C3 entspricht EN/IEC 61800-3
Normen EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 61800-3
Produktzertifizierungen CSA
UL
TÜV
Schutzart (IP) IP20 conforming to EN/IEC 60529
IP20 conforming to EN/IEC 61800-5-1
Vibrationsfestigkeit 1 gn (f= 13…150 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 3…13 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 15 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60028-2-27
Verschmutzungsgrad 2 entspricht EN/IEC 61800-5-1
Umgebungseigenschaften Klasse 3C1 entspricht IEC 60721-3-3
Relative Feuchte Klasse 3K3 (5 bis 85 %) Betauung nicht zulässig entspricht IEC 60721-3-3
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…50 °C entspricht UL
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Betriebshöhe <= 1.000 m ohne Leistungsminderung
> 1000 - 3000 m mit Zuständen
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,5 cm
VPE 1 Breite 33 cm
VPE 1 Länge 27,6 cm
VPE 1 Gewicht 2,207 kg
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
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months