|
|
|
LXM62DD15D21000
LXM62-Doppelantrieb, 15A, inklusive Zubehörset
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PacDrive 3
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Doppelantrieb
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LXM 62
|
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität
|
Servomotor SHS
Servomotor SH3 (70 mm, 2 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment und hohe Drehzahl optimiert
Servomotor SH3 (70 mm, 3 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment und hohe Drehzahl optimiert
Servomotor SH3 (100 mm, 1 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment und hohe Drehzahl optimiert
Servomotor SH3 (100 mm, 2 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment und hohe Drehzahl optimiert
Servomotor SH3 (100 mm, 2 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment optimiert
Servomotor SH3 (100 mm, 3 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment optimiert
Servomotor SH3 (140 mm, 1 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment optimiert
Servomotor MH3 (70 mm, 2 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment und hohe Drehzahl optimiert
Servomotor MH3 (70 mm, 3 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment und hohe Drehzahl optimiert
Servomotor MH3 (100 mm, 1 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment und hohe Drehzahl optimiert
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
[Us] rated supply voltage (through power supply module)
|
400 V (-10 - +10 %) für 3 Phasen
230 V (-10 - +10 %) für 3 Phasen
230 V (-10 - +10 %) für Einzelphase
|
Netzfrequenz
|
50/60 Hz - 5 - 5 %
|
Ausgangs Bemessungsstrom
|
5 A bei 4 kHz
|
Ausgangsstrom 3s Spitze
|
15 A bei 4 kHz
|
Dauerleistung
|
2,4 kW
|
Nennleistung
|
2,4 kW
|
Schaltfrequenz
|
8 kHz
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Elektrische Verbindung
|
Terminal, Klemmkapazität: 0,2-15 mm², AWG 24 - AWG 16 (CN4)
Terminal, Klemmkapazität: 0,5-16 mm², AWG 20 - AWG 6 (CN5)
Terminal, Klemmkapazität: 0,75-16 mm², AWG 18 - AWG 6 (CN6)
Terminal, Klemmkapazität: 0,2-6 mm², AWG 24 - AWG 10 (CN7)
|
Anzugsdrehmoment
|
CN1: 2,5 Nm
|
Anzahl von Eingängen
|
2 digital
2 Tastsonde
|
Eingangsspannung der Digitaleingänge
|
24 V DC for - 20 - 25 %
|
Anzahl von Ausgängen
|
2 digital
|
Diskrete Ausgangsspannung
|
24 V DC
|
Sicherheitsfunktion
|
STO (Sicher abgeschaltetes Moment (Safe Torque Off)
|
Kommunikationsschnittstelle
|
SERCOS III, integriert
|
Tiefe
|
270 mm
|
Höhe
|
310 mm
|
Breite
|
44,5 mm
|
Produktgewicht
|
3 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 61508
ISO 13849-1
IEC 61800-5-1
IEC 62061
IEC 62061
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 61800-5-2
ISO 13849-2
UL 508C
IEC 61800-3
|
Produktzertifizierungen
|
UL
EAC
CSA
CE
TÜV
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Vibrationsfestigkeit
|
10 m/s² entspricht IEC 60721-3-3
|
Stoßfestigkeit
|
100 m/s² entspricht IEC 60721-3-3
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht IEC 61800-5-2
|
Umgebungseigenschaften
|
3K3 entspricht IEC 60721-3-3
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…85 %
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
5…55 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
32,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
42,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
4,01 kg
|
VPE 2 Art
|
S06
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
75,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
53,1 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|