Schneider-Electric
 
LXM62DD15F21000 Bild- scope
LXM62DD15F21000
Doppelantrieb Lexium 62 15 A int. Sicherheit – mit Zubehörset
EAN Code EAN Code: 
3606485458601
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PacDrive 3
Kurzbezeichnung des Geräts LXM 62
Produkt- oder Komponententyp Doppelantrieb
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität Servomotor SHS
Servomotor SH3 (70 mm, 2 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment und hohe Drehzahl optimiert
Servomotor SH3 (70 mm, 3 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment und hohe Drehzahl optimiert
Servomotor SH3 (100 mm, 1 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment und hohe Drehzahl optimiert
Servomotor SH3 (100 mm, 2 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment und hohe Drehzahl optimiert
Servomotor SH3 (100 mm, 2 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment optimiert
Servomotor SH3 (100 mm, 3 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment optimiert
Servomotor SH3 (140 mm, 1 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment optimiert
Servomotor MH3 (70 mm, 2 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment und hohe Drehzahl optimiert
Servomotor MH3 (70 mm, 3 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment und hohe Drehzahl optimiert
Servomotor MH3 (100 mm, 1 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment und hohe Drehzahl optimiert
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
[Us] rated supply voltage (through power supply module) 400 V (-10 - +10 %) für 3 Phasen
230 V (-10 - +10 %) für 3 Phasen
230 V (-10 - +10 %) für Einzelphase
Netzfrequenz 50/60 Hz - 5 - 5 %
Ausgangs Bemessungsstrom 5 A bei 4 kHz
Ausgangsstrom 3s Spitze 15 A bei 4 kHz
Dauerleistung 2,4 kW
Nennleistung 2,4 kW
Schaltfrequenz 8 kHz
Überspannungskategorie III
Elektrische Verbindung Klemme, Klemmkapazität: 0,2-15 mm², AWG 24 - AWG 16 (CN4)
Klemme, Klemmkapazität: 0,5-16 mm², AWG 20 - AWG 6 (CN5)
Klemme, Klemmkapazität: 0,75-16 mm², AWG 18 - AWG 6 (CN6)
Klemme, Klemmkapazität: 0,2-6 mm², AWG 24 - AWG 10 (CN7)
Anzugsdrehmoment CN1: 2,5 Nm
Anzahl von Eingängen 2 digital
2 Tastsonde
Eingangsspannung der Digitaleingänge 24 V DC for - 20 - 25 %
Anzahl von Ausgängen 2 digital
Diskrete Ausgangsspannung 24 V DC
Sicherheitsfunktion STO (Sicher abgeschaltetes Moment (Safe Torque Off)
SS1 (Sicheres Stillsetzen 1 (safe stop 1))
SS2 (Sicheres Stillsetzen 2 (safe stop 2))
SOS (Sicherer Betriebshalt (Safe Operating Stop))
SMS (safe maximum speed)
SLS (Sicher begrenzte Geschwindigkeit (Safely Limited Speed))
SDI (Safe Direction Indication)
Kommunikationsschnittstelle SERCOS III, integriert
Tiefe 270 mm
Höhe 310 mm
Breite 44,5 mm
Produktgewicht 3 kg
Montage
Normen IEC 62061
IEC 61800-3
IEC 61800-5-2
IEC 62061
ISO 13849-2
ISO 13849-1
UL 508C
IEC 61508
IEC 61800-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
Produktzertifizierungen CE
UL
CSA
EAC
TÜV
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Vibrationsfestigkeit 10 m/s² entspricht IEC 60721-3-3
Stoßfestigkeit 100 m/s² entspricht IEC 60721-3-3
Verschmutzungsgrad 2 entspricht IEC 61800-5-2
Umgebungseigenschaften 3K3 entspricht IEC 60721-3-3
Relative Luftfeuchtigkeit 5…85 %
Umgebungstemperatur bei Betrieb 5…55 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11,000 cm
VPE 1 Breite 33,500 cm
VPE 1 Länge 44,000 cm
VPE 1 Gewicht 4,005 kg
VPE 2 Art S06
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 75,000 cm
VPE 2 Breite 60,000 cm
VPE 2 Länge 80,000 cm
VPE 2 Gewicht 50,505 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 60beca05-ce1c-43ef-b5f4-b7c0f3eb7d27
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate