Schneider-Electric
 
LXM62DD27E21000 Bild- scope
LXM62DD27E21000
Einzelantrieb Lexium 62 27 A int. Sicherheit – mit Zubehörset
EAN Code EAN Code: 
3606486926963
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PacDrive 3
Kurzbezeichnung des Geräts LXM 62
Produkt- oder Komponententyp Einzelantrieb
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität Servomotor SHS
Servomotor SH3 (100 mm, 3 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment und hohe Drehzahl optimiert
Servomotor SH3 (100 mm, 4 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment und hohe Drehzahl optimiert
Servomotor SH3 (140 mm, 1 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment und hohe Drehzahl optimiert
Servomotor MH3 (100 mm, 2 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment und hohe Drehzahl optimiert
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
[Us] rated supply voltage (through power supply module) 400 V (-10 - +10 %) für 3 Phasen
230 V (-10 - +10 %) für 3 Phasen
230 V (-10 - +10 %) für Einzelphase
Netzfrequenz 50/60 Hz - 5 - 5 %
Ausgangs Bemessungsstrom 9 A bei 4 kHz
Ausgangsstrom 3s Spitze 27 A bei 4 kHz
Dauerleistung 4,3 kW
Nennleistung 4,3 kW
Schaltfrequenz 8 kHz
Überspannungskategorie III
Elektrische Verbindung Klemme, Klemmkapazität: 0,2-15 mm², AWG 24 - AWG 16 (CN4)
Klemme, Klemmkapazität: 0,5-16 mm², AWG 20 - AWG 6 (CN5)
Klemme, Klemmkapazität: 0,75-16 mm², AWG 18 - AWG 6 (CN6)
Klemme, Klemmkapazität: 0,2-6 mm², AWG 24 - AWG 10 (CN7)
Anzugsdrehmoment CN1: 2,5 Nm
Anzahl von Eingängen 2 digital
2 Tastsonde
Eingangsspannung der Digitaleingänge 24 V DC for - 20 - 25 %
Anzahl von Ausgängen 2 digital
Diskrete Ausgangsspannung 24 V DC
Sicherheitsfunktion STO (Sicher abgeschaltetes Moment (Safe Torque Off)
SS1 (Sicheres Stillsetzen 1 (safe stop 1))
SS2 (Sicheres Stillsetzen 2 (safe stop 2))
SOS (Sicherer Betriebshalt (Safe Operating Stop))
SMS (safe maximum speed)
SLS (Sicher begrenzte Geschwindigkeit (Safely Limited Speed))
SDI (Safe Direction Indication)
Kommunikationsschnittstelle SERCOS III, integriert
Tiefe 270 mm
Höhe 310 mm
Breite 44,5 mm
Produktgewicht 3 kg
Montage
Normen CSA C22.2 Nr. 14
IEC 61800-5-1
IEC 61508
IEC 62061
IEC 62061
IEC 61800-5-2
ISO 13849-2
IEC 61800-3
UL 508C
ISO 13849-1
Produktzertifizierungen CE
UL
CSA
EAC
TÜV
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Vibrationsfestigkeit 10 m/s² entspricht IEC 60721-3-3
Stoßfestigkeit 100 m/s² entspricht IEC 60721-3-3
Verschmutzungsgrad 2 entspricht IEC 61800-5-2
Umgebungseigenschaften 3K3 entspricht IEC 60721-3-3
Relative Luftfeuchtigkeit 5…85 %
Umgebungstemperatur bei Betrieb 5…55 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,2 cm
VPE 1 Breite 32,5 cm
VPE 1 Länge 42,5 cm
VPE 1 Gewicht 3,91 kg
VPE 2 Art S06
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 75,0 cm
VPE 2 Breite 60,0 cm
VPE 2 Länge 80,0 cm
VPE 2 Gewicht 52,1 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 60beca05-ce1c-43ef-b5f4-b7c0f3eb7d27
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate