Schneider-Electric
 
LXM62DD45C21000 Bild- scope
LXM62DD45C21000
LXM62-Einzelantrieb, 45A, inklusive Zubehörset
EAN Code EAN Code: 
3606485317762
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PacDrive 3
Kurzbezeichnung des Geräts LXM 62
Produkt- oder Komponententyp Einzelantrieb
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität Servomotor SH3 (140 mm, 4 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment und hohe Drehzahl optimiert
Servomotor SH3 (205 mm, 1 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment und hohe Drehzahl optimiert
Servomotor MH3 (140 mm, 2 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment und hohe Drehzahl optimiert
Servomotor MH3 (140 mm, 3 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment und hohe Drehzahl optimiert
Servomotor MH3 (190 mm, 1 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment und hohe Drehzahl optimiert
Servomotor SHS
Servomotor SH3 (140 mm, 2 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment und hohe Drehzahl optimiert
Servomotor SH3 (140 mm, 3 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment und hohe Drehzahl optimiert
Servomotor MH3 (100 mm, 3 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment und hohe Drehzahl optimiert
Servomotor MH3 (140 mm, 1 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment und hohe Drehzahl optimiert
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
[Us] rated supply voltage (through power supply module) 400 V (-10 - +10 %) für 3 Phasen
230 V (-10 - +10 %) für 3 Phasen
230 V (-10 - +10 %) für Einzelphase
Netzfrequenz 50/60 Hz - 5 - 5 %
Ausgangs Bemessungsstrom 20 A bei 4 kHz
Ausgangsstrom 3s Spitze 45 A bei 4 kHz
Dauerleistung 9,6 kW
Nennleistung 9,6 kW
Schaltfrequenz 8 kHz
Überspannungskategorie III
Elektrische Verbindung Terminal, Klemmkapazität: 0,2-15 mm², AWG 24 - AWG 16 (CN4)
Terminal, Klemmkapazität: 0,5-16 mm², AWG 20 - AWG 6 (CN5)
Terminal, Klemmkapazität: 0,75-16 mm², AWG 18 - AWG 6 (CN6)
Terminal, Klemmkapazität: 0,2-6 mm², AWG 24 - AWG 10 (CN7)
Anzugsdrehmoment CN1: 2,5 Nm
Anzahl von Eingängen 2 digital
2 Tastsonde
Eingangsspannung der Digitaleingänge 24 V DC for - 20 - 25 %
Anzahl von Ausgängen 2 digital
Diskrete Ausgangsspannung 24 V DC
Sicherheitsfunktion STO (Sicher abgeschaltetes Moment (Safe Torque Off)
Kommunikationsschnittstelle SERCOS III, integriert
Tiefe 270 mm
Höhe 310 mm
Breite 44,5 mm
Produktgewicht 3 kg
Montage
Normen IEC 61800-5-2
ISO 13849-1
IEC 61800-3
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 62061
UL 508C
IEC 62061
ISO 13849-2
IEC 61508
IEC 61800-5-1
Produktzertifizierungen CE
EAC
UL
CSA
TÜV
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Vibrationsfestigkeit 10 m/s² entspricht IEC 60721-3-3
Stoßfestigkeit 100 m/s² entspricht IEC 60721-3-3
Verschmutzungsgrad 2 entspricht IEC 61800-5-2
Umgebungseigenschaften 3K3 entspricht IEC 60721-3-3
Relative Luftfeuchtigkeit 5…85 %
Umgebungstemperatur bei Betrieb 5…55 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,200 cm
VPE 1 Breite 30,000 cm
VPE 1 Länge 42,500 cm
VPE 1 Gewicht 3,910 kg
VPE 2 Art S06
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 75,000 cm
VPE 2 Breite 60,000 cm
VPE 2 Länge 80,000 cm
VPE 2 Gewicht 52,100 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate