Schneider-Electric
 
LXM62PD20A11000 Bild- scope
LXM62PD20A11000
Lexium-LXM-62-Antrieb für Spannungsversorgung - 10/20 A
EAN Code: 
3606485400341
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie PacDrive 3
Produkt oder Komponententyp Spannungsversorgung
Komponentenname LXM62
Zusatzmerkmale
Art des Hilfsspannungsversorgung AC
Nennhilfsspannung [UH,nom] 400 V 3 Phasen (Toleranz: -10 - +10 %)
230 V 3 Phasen (Toleranz: -10 - +10 %)
230 V Einzelphase (Toleranz: -10 - +10 %)
Versorgungsfrequenz 50/60 Hz +/- 5 %
Steuerkreisspannung 24 V DC (Toleranz: - 20 - 25 %)
Stromversorgungs-Ausgangsstrom 20 A
Busspannung 270…700 V
Max. DC-Bus-Spannung 860 V
Maximale Kabelkapazität 1,36 mF
Nennstrom [In] 10 A Einzelphase AC
10 A 3 Phasen AC
Spitzenstrom 20 kA Einzelphase AC für 1 s
20 kA 3 Phasen AC für 1 s
Nennleistung 5,2 kW bei 400 V 3 Phasen AC
6,2 kW bei 480 V 3 Phasen AC
Max. Leistung 10,4 kW bei 400 V 3 Phasen AC
12,5 kW bei 480 V 3 Phasen AC
Haltezeit 15 min
Bremswiderstand 15 Ohm
Permanente Bremsleistung 400 W
Max. Abschaltleistung 46 kW
Ausgangstyp 2 Relais für spannungslose Kontakte
Physikalische Schnittstelle SERCOS III
Kennzeichnung CE
Sicherheitslevel Kann SIL 2 erreichen entspricht EN 61508
Bis zu PL d/Kategorie 3 entspricht EN/ISO 13849-1
Überspannungskategorie III entspricht EN 61800-5-1
Tiefe 270 mm
Breite 89,5 mm
Höhe 310 mm
Produktgewicht 6,3 kg
Montage
Normen UL 508C
EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 61800-3
Produktzertifizierungen UL
CSA
Schutzart (IP) IP20 entspricht EN/IEC 60721-3-3 (mit eingesteckten Steckverbindern)
Vibrationsfestigkeit 10 m/s² entspricht EN/IEC 60721-3-3
Stoßfestigkeit 100 m/s² im Betrieb entspricht EN/IEC 60721-3-3
300 m/s² beim Transport entspricht EN/IEC 60721-3-3
Verschmutzungsgrad 2 entspricht EN/IEC 60721-3-3
Umgebungsbedingungen 3K3 entspricht IEC 60721-3-3, RH: 5…85 %
Umgebungstemperatur bei Betrieb 40…55 °C (mit Stromabminderung von 2 % pro °C)
5…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…55 °C
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 7,303 kg
Höhe VPE1 18 cm
Breite VPE1 33,5 cm
Länge VPE1 44,5 cm
Verpackungstyp VPE2 P06
Inhaltsmenge VPE2 6
Gewicht VPE2 52,318 kg
Höhe VPE2 77 cm
Breite VPE2 60 cm
Länge VPE2 80 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Contractual warranty
Garantie 18 Monate