Schneider-Electric
 
LXMMCBPAP01S100 Bild- scope
LXMMCBPAP01S100
Versorgungs-Verbindungselement, mit Stecker für Versorgung
EAN Code EAN Code: 
3606482085091
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Lexium MC12 Multiträger
Zubehör / Teilebezeichnung Leistungszusammenschaltung
Zubehör / Teiletyp Stecker
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Zubehör / Zielkategorie Langstatormotor
Zusatzmerkmale
Integrierte Verbindungsart Zusammenschaltung
Länge 173 mm
Breite 75 mm
Tiefe 82 mm
Produktgewicht 0,6 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,000 cm
VPE 1 Breite 17,000 cm
VPE 1 Länge 25,000 cm
VPE 1 Gewicht 694,000 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 6
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate