|
|
|
LXMRL12C1000
Robotersteuerung für Lexium Cobot RL12 und RL18, 12kg und 18kg Nutzlast, 230V AC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Lexium Cobot
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Robotersteuerung
|
Produktkompatibilität
|
Lexium Cobot mit 12 kg Nutzlast
Lexium Cobot mit 18 kg Nutzlast
|
Anzahl digitale Eingänge
|
16
|
Diskrete Ausgangsnummer
|
16
|
Anzahl der Analogeingänge
|
2
|
Anzahl der Analogausgänge
|
2
|
Zusatzmerkmale
Eingangsspannung
|
100 - 240 V AC 50/60 Hz
|
E/A-Nennspannung
|
24 V DC
|
Kommunikationsschnittstelle
|
TCP/IP
Modbus TCP
Modbus RTU
Profinet
Ethernet/IP
|
Schutzart (IP)
|
IP44
|
Material
|
Edelstahlfarben
|
Breite
|
410 mm
|
Höhe
|
307 mm
|
Tiefe
|
235 mm
|
Produktgewicht
|
16 kg
|
Normen
|
GB 11291.1:2011
EN/ISO 10218-1:2011
EN 60204-1:2018
EN/ISO 12100:2010
EN/ISO 13849-1:2015
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2007+A1:2011
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
ISO 14644-1
ISO 9001:2015
UL 1740
ANSI/RIA R15.06
CAN/CSA Z434
NFPA 79
CAN/CSA C22.2 Nr. 24
REACH
RoHS
|
Beschriftung
|
CE
KC
TÜV
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
40,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
33,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
19,193 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
105,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
87,720 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Entsorgungsinformationen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|