|
|
|
M9A26924
Multi 9 OEM Hilfsschalter OF 1 Wechsler 240-415V AC 24-130V DC
|
|
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 01, 2024
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktbereich
|
Multi 9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Hilfsschalter OF
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
OF
|
Zusammensetzung der Signalkontakte
|
1 Wechslerkontakt
|
[In] Bemessungsstrom
|
3 A bei 415 V, AC 50/60 Hz
6 A bei <= 240 V, AC 50/60 Hz
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
240 - 415 V AC 50/60 Hz
24 - 130 V DC
|
9-mm-Raster
|
1
|
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken
|
Oben: ja
|
Höhe
|
85 mm
|
Breite
|
9 mm
|
Tiefe
|
73,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,03 kg
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Klemmenanschluss (unten) 1 Kabel(n) 2,5 mm² (AWG 14) - fest
Klemmenanschluss (unten) 2 Kabel(n) 1,5 mm² (AWG 16) - fest
|
Drahtabisolierungslänge
|
9 mm für unten Verbindung
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
1 Nm unten
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 60947-5-1
EN 62019-2
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
UR
UL
CCC
PCT
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,100 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
37,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
8,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
10,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
26,500 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
512,000 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
108
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
5,009 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|