|
|
|
M9A26961
Multi 9 OEM Unterspannungsauslöser MN 48V AC/DC
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktbereich
|
Multi 9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Unterspannungsauslöser
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
MN
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
48 V AC 50/60 Hz
48 V DC
|
Steuerungstyp
|
Standard
|
9-mm-Raster
|
2
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Multi 9 Multi9 C60 C60BP
Multi 9 Multi9 C60 C60BPR
Multi 9 Multi9 C60 C60SP
Multi 9 Multi 9 GFP GFP
Multi 9 Multi9 C60H-DC C60H-DC
|
Lokale Signalisierung
|
Aktionsanzeige
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken
|
Oben: ja
|
Höhe
|
82,5 mm
|
Breite
|
18 mm
|
Tiefe
|
68 mm
|
Produktgewicht
|
0,066 kg
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Klemmenanschluss (unten) - 1 Kabel(n) 2,5 mm² (AWG 14) - fest
Klemmenanschluss (unten) - 2 Kabel(n) 1,5 mm² (AWG 16) - fest
|
Drahtabisolierungslänge
|
9 mm für unten Verbindung
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
1 Nm unten
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 60947-1
EN 60947-2
UL 489
UL 1077
C22.2 No. 5
GB/T 14048.5
|
Produktzertifizierungen
|
PCT
UL
UR
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,9 cm
|
VPE 1 Breite
|
8 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,4 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
73 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
8
|
VPE 2 Höhe
|
8,7 cm
|
VPE 2 Breite
|
10 cm
|
VPE 2 Länge
|
26,5 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
648 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
72
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
6,313 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|