|
|
|
M9C01101
Multi 9 OEM LS-Schalter C60CTRL 1-polig 1A C-Char. 100kA IEC60947-2
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 23, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Multi 9
|
Produktname
|
Multi9 C60
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leitungsschutzschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
C60CTRL
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Beschreibung der Pole
|
1P
|
Anzahl der geschützten Pole
|
1
|
[In] Bemessungsstrom
|
1 A
|
Netzwerktyp
|
AC
DC
|
Auslöser-Technologie
|
Thermomagnetisch
|
Kurvenscheibe
|
C
|
Ausschaltvermögen
|
100 kA Icu bei 240 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
25 kA Icu bei 60 V DC entspricht EN/IEC 60947-2
|
Nutzungskategorie
|
Kategorie A entspricht EN/IEC 60947-2
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht EN/IEC 60947-2
|
Normen
|
EN/IEC 60947-2
|
Produktzertifizierungen
|
CE
|
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
240 V AC 50/60 Hz zwischen Phase und Neutral
60 V DC
|
Magnetische Auslösegrenze
|
8,5 x In +/-20 %0AC
12 x In +/-20 %0DC
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen
|
50 kA 50 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 50/60 Hz
25 kA 100 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 60 V DC
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht EN/IEC 60947-2
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Lokale Signalisierung
|
ON/OFF-Anzeige
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
2
|
Höhe
|
81 mm
|
Breite
|
18 mm
|
Tiefe
|
72 mm
|
Produktgewicht
|
0,12 kg
|
Farbe
|
Grau
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
10000 Zyklen
|
Vorrichtungen für Vorhängeschlösser
|
Verriegelbar
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen (oben oder unten)1…25 mm² - fest
Tunnelklemmen (oben oder unten)1…25 mm² - flexibel
Tunnelklemmen (oben oder unten)1…25 mm² - flexibel mit Aderendhülse
|
Drahtabisolierungslänge
|
14 mm für oben oder unten Verbindung
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
2 Nm oben oder unten
|
Erdschlussschutz
|
Separater Block
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht EN/IEC 60947-2
|
Tropentauglichkeit
|
2 entspricht IEC 60068-1
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
1,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
110,0 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
8,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
23,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,356 kg
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
144
|
VPE 3 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
16,818 kg
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|