Schneider-Electric
 
M9C01103 Bild- scope
M9C01103
Multi 9 OEM LS-Schalter C60CTRL 1-polig 3A C-Char. 100kA IEC60947-2
EAN Code EAN Code: 
3606480631382
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Multi 9
Produktname Multi9 C60
Produkt- oder Komponententyp Leitungsschutzschalter
Kurzbezeichnung des Geräts C60CTRL
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 1P
Anzahl der geschützten Pole 1
[In] Bemessungsstrom 3 A
Netzwerktyp AC
DC
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Kurvenscheibe C
Ausschaltvermögen 100 kA Icu bei 240 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
25 kA Icu bei 60 V DC entspricht EN/IEC 60947-2
Nutzungskategorie Kategorie A entspricht EN/IEC 60947-2
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Normen EN/IEC 60947-2
Produktzertifizierungen CE
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 240 V AC 50/60 Hz zwischen Phase und Neutral
60 V DC
Magnetische Auslösegrenze 8,5 x In +/-20 %0AC
12 x In +/-20 %0DC
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 50 kA 50 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 50/60 Hz
25 kA 100 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 60 V DC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht EN/IEC 60947-2
Kontaktstellungsanzeige Ja
Steuerungstyp Kippschalter
Lokale Signalisierung ON/OFF-Anzeige
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
9-mm-Raster 2
Höhe 81 mm
Breite 18 mm
Tiefe 72 mm
Produktgewicht 0,12 kg
Farbe Grau
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen
Vorrichtungen für Vorhängeschlösser Verriegelbar
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen (oben oder unten)1…25 mm² - fest
Tunnelklemmen (oben oder unten)1…25 mm² - flexibel
Tunnelklemmen (oben oder unten)1…25 mm² - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge 14 mm für oben oder unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment 2 Nm oben oder unten
Erdschlussschutz Separater Block
Montage
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht EN/IEC 60947-2
Tropentauglichkeit 2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,5 cm
VPE 1 Breite 1,8 cm
VPE 1 Länge 8,5 cm
VPE 1 Gewicht 110,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 7,8 cm
VPE 2 Breite 8,8 cm
VPE 2 Länge 22,5 cm
VPE 2 Gewicht 1,357 kg
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 144
VPE 3 Höhe 30,0 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 16,771 kg
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate