Baureihe
|
Multi 9
|
Produktname
|
Multi 9 N40 Vigi
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS)
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
N40 Vigi
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Beschreibung der Pole
|
1P + N
|
Neutralposition
|
Links
|
Anzahl der geschützten Pole
|
1
|
[In] Bemessungsstrom
|
16 A bei 50 °C entspricht EN/IEC 60947-2
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Auslöser-Technologie
|
Thermomagnetisch
|
Kurvenscheibe
|
C
|
Erdschlussempfindlichkeit
|
30 mA
|
Erdschlussschutz Zeitverzögerung
|
Unverzögert
|
Erdschluss-Schutzklasse
|
Typ AC
|
Ausschaltvermögen
|
6 kA Icu bei 240 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
6000 A Icn bei 240 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-1
|
Nutzungskategorie
|
Kategorie A entspricht EN/IEC 60947-2
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht EN/IEC 60947-2
|
Netzwerkfrequenz
|
50 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
240 V AC 50 Hz
|
Magnetische Auslösegrenze
|
8,5 x In +/-20 % AC
|
Fehlerstrom-Auslösetechnik
|
Spannungsunabhängig
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen
|
4,5 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 50 Hz
|
Bemessungsbruchkraft und Bemessungsleistung
|
Idm 4500 A bei 240 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-1
|
Begrenzungsklasse
|
3 entspricht EN/IEC 61009-1
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
400 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV entspricht EN/IEC 60947-2
|
Stoßstrom
|
250 A
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Lokale Signalisierung
|
Fehlermeldeanzeige
ON/OFF-Anzeige
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Anschlussraster
|
9 mm zwischen Phase und Neutral
|
9-mm-Raster
|
4
|
Höhe
|
81 mm
|
Breite
|
36 mm
|
Tiefe
|
70 mm
|
Produktgewicht
|
0,125 kg
|
Farbe
|
Grau
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Vorrichtungen für Vorhängeschlösser
|
Verriegelbar
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen (oben oder unten)0,75…16 mm² - fest
Tunnelklemmen (oben oder unten)0,33…10 mm² - flexibel
Tunnelklemmen (oben oder unten)0,33…10 mm² - flexibel mit Aderendhülse
|
Drahtabisolierungslänge
|
13 mm für oben oder unten Verbindung
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
2 Nm oben oder unten
|
Erdschlussschutz
|
Integriert
|