Schneider-Electric
 
M9D14640 Bild- scope
M9D14640
Multi 9 OEM FI/LS N40 Vigi 1-polig+N 40A C 300mA Typ AC
EAN Code EAN Code: 
3606480578984
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Multi 9
Produktname Multi 9 N40 Vigi
Produkt- oder Komponententyp Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS)
Kurzbezeichnung des Geräts N40 Vigi
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 1P + N
Neutralposition Links
Anzahl der geschützten Pole 1
[In] Bemessungsstrom 40 A bei 50 °C entspricht EN/IEC 60947-2
Netzwerktyp AC
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Kurvenscheibe C
Erdschlussempfindlichkeit 300 mA
Erdschlussschutz Zeitverzögerung Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse Typ AC
Ausschaltvermögen 6 kA Icu bei 240 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
6000 A Icn bei 240 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-1
Nutzungskategorie Kategorie A entspricht EN/IEC 60947-2
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 240 V AC 50 Hz
Magnetische Auslösegrenze 8,5 x In +/-20 %0AC
Fehlerstrom-Auslösetechnik Spannungsunabhängig
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 4,5 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 50 Hz
Bemessungsbruchkraft und Bemessungsleistung Idm 3000 A bei 240 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-1
Begrenzungsklasse 3 entspricht EN/IEC 61009-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 400 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV entspricht EN/IEC 60947-2
Stoßstrom 250 A
Kontaktstellungsanzeige Ja
Steuerungstyp Kippschalter
Lokale Signalisierung Fehlermeldeanzeige
ON/OFF-Anzeige
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
Anschlussraster 9 mm zwischen Phase und Neutral
9-mm-Raster 4
Höhe 81 mm
Breite 36 mm
Tiefe 70 mm
Produktgewicht 0,125 kg
Farbe Grau
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen
Vorrichtungen für Vorhängeschlösser Verriegelbar
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen (oben oder unten)0,75…16 mm² - fest
Tunnelklemmen (oben oder unten)0,33…10 mm² - flexibel
Tunnelklemmen (oben oder unten)0,33…10 mm² - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge 13 mm für oben oder unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment 2 Nm oben oder unten
Erdschlussschutz Integriert
Montage
Normen EN/IEC 61009-1
EN/IEC 60947-2
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht EN/IEC 60947-2
Überspannungskategorie IV
Elektromagnetische Verträglichkeit 8/20 µs Impulswiderstand, 250 A
Tropentauglichkeit 2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -30…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,300 cm
VPE 1 Breite 4,000 cm
VPE 1 Länge 10,000 cm
VPE 1 Gewicht 200,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 9,000 cm
VPE 2 Breite 10,800 cm
VPE 2 Länge 25,500 cm
VPE 2 Gewicht 1,274 kg
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 54
VPE 3 Höhe 30,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 11,908 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate