|
|
|
M9F10150
Multi 9 OEM LS-Schalter C60N 1-polig 50A B-Char. 10kA IEC60947-2
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 23, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Multi 9
|
Produktname
|
Multi9 C60
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leitungsschutzschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
C60N
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Beschreibung der Pole
|
1P
|
Anzahl der geschützten Pole
|
1
|
[In] Bemessungsstrom
|
50 A bei 50 °C entspricht EN/IEC 60947-2
|
Netzwerktyp
|
DC
AC
|
Auslöser-Technologie
|
Thermomagnetisch
|
Kurvenscheibe
|
B
|
Ausschaltvermögen
|
15 kA Icu bei <= 72 V DC entspricht EN/IEC 60947-2
10 kA Icu bei 240 V AC 50/60 Hz zwischen Phase und Neutral entspricht EN/IEC 60947-2
3 kA Icu bei 415 V AC 50/60 Hz zwischen Phase und Neutral entspricht EN/IEC 60947-2
|
Nutzungskategorie
|
Kategorie A entspricht EN/IEC 60947-2
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht EN/IEC 60947-2
|
Normen
|
EN/IEC 60947-2
|
Produktzertifizierungen
|
EAC
CCC
|
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
240 V AC 50/60 Hz zwischen Phase und Neutral
415 V AC 50/60 Hz zwischen Phase und Neutral
<= 72 V DC
|
Magnetische Auslösegrenze
|
4 x In +/-20 %0AC
5,7 x In +/-20 %0DC
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen
|
7,5 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 50/60 Hz
2,25 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 415 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % entspricht EN/IEC 60947-2 - <= 72 V DC
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht EN/IEC 60947-2
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Lokale Signalisierung
|
ON/OFF-Anzeige
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
2
|
Höhe
|
81 mm
|
Breite
|
18 mm
|
Tiefe
|
72 mm
|
Produktgewicht
|
0,12 kg
|
Farbe
|
Grau
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
10000 Zyklen
|
Vorrichtungen für Vorhängeschlösser
|
Verriegelbar
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen (oben oder unten)1,5…35 mm² - fest
Tunnelklemmen (oben oder unten)1,5…35 mm² - flexibel
Tunnelklemmen (oben oder unten)1,5…35 mm² - flexibel mit Aderendhülse
|
Drahtabisolierungslänge
|
14 mm für oben oder unten Verbindung
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
3,5 Nm oben oder unten
|
Erdschlussschutz
|
Separater Block
|
Montage
Wärmeabgabe
|
4,8 W bei 240 V - 50 A
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht EN/IEC 60947-2
|
Überspannungskategorie
|
IV
|
Tropentauglichkeit
|
2 entspricht IEC 60068-1
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
1,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
121,0 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
8,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,8 cm
|
VPE 2 Länge
|
22,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,466 kg
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
144
|
VPE 3 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
18,305 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|