Schneider-Electric
 
M9F10202 Bild- scope
M9F10202
Multi 9 OEM LS-Schalter C60N 2-polig 2A B-Char. 10kA IEC60947-2
EAN Code EAN Code: 
3606480921049
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Multi 9
Produktname Multi9 C60
Produkt- oder Komponententyp Leitungsschutzschalter
Kurzbezeichnung des Geräts C60N
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 2P
Anzahl der geschützten Pole 2
[In] Bemessungsstrom 2 A bei 50 °C entspricht EN/IEC 60947-2
Netzwerktyp DC
AC
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Kurvenscheibe B
Ausschaltvermögen 20 kA Icu bei <= 125 V DC entspricht EN/IEC 60947-2
10 kA Icu bei 415 V AC 50/60 Hz zwischen Phasen entspricht EN/IEC 60947-2
20 kA Icu bei 240 V AC 50/60 Hz zwischen Phasen entspricht EN/IEC 60947-2
6 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz zwischen Phasen entspricht EN/IEC 60947-2
Nutzungskategorie Kategorie A entspricht EN/IEC 60947-2
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Normen EN/IEC 60947-2
Produktzertifizierungen EAC
CCC
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 240 V AC 50/60 Hz zwischen Phasen
415 V AC 50/60 Hz zwischen Phasen
440 V AC 50/60 Hz zwischen Phasen
<= 125 V DC
Magnetische Auslösegrenze 4 x In +/-20 %0AC
5,7 x In +/-20 %0DC
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 7,5 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 415 V AC 50/60 Hz
16 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % entspricht EN/IEC 60947-2 - <= 125 V DC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht EN/IEC 60947-2
Kontaktstellungsanzeige Ja
Steuerungstyp Kippschalter
Lokale Signalisierung ON/OFF-Anzeige
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
9-mm-Raster 4
Höhe 81 mm
Breite 36 mm
Tiefe 72 mm
Produktgewicht 0,24 kg
Farbe Grau
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen
Vorrichtungen für Vorhängeschlösser Verriegelbar
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen (oben oder unten)1…25 mm² - fest
Tunnelklemmen (oben oder unten)1…25 mm² - flexibel
Tunnelklemmen (oben oder unten)1…25 mm² - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge 14 mm für oben oder unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment 2 Nm oben oder unten
Erdschlussschutz Separater Block
Montage
Wärmeabgabe 5,2 W bei 415 V - 2 A
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht EN/IEC 60947-2
Überspannungskategorie IV
Tropentauglichkeit 2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,5 cm
VPE 1 Breite 3,6 cm
VPE 1 Länge 8,5 cm
VPE 1 Gewicht 216,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 7,8 cm
VPE 2 Breite 8,7 cm
VPE 2 Länge 22,5 cm
VPE 2 Gewicht 1,36 kg
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 72
VPE 3 Höhe 30,0 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 16,323 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Halogenfreies Produkt
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate