Schneider-Electric
 
M9F10402 Bild- scope
M9F10402
Multi 9 OEM LS-Schalter C60N 4-polig 2A B-Char. 10kA IEC60947-2
EAN Code EAN Code: 
3606480921247
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Multi 9
Produktname Multi9 C60
Produkt- oder Komponententyp Leitungsschutzschalter
Kurzbezeichnung des Geräts C60N
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 4P
Anzahl der geschützten Pole 4
[In] Bemessungsstrom 2 A bei 50 °C entspricht EN/IEC 60947-2
Netzwerktyp DC
AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Kurvenscheibe B
Ausschaltvermögen 40 kA Icu bei <= 250 V DC entspricht EN/IEC 60947-2
10 kA Icu bei 415 V AC 50/60 Hz zwischen Phasen entspricht EN/IEC 60947-2
20 kA Icu bei 240 V AC 50/60 Hz zwischen Phasen entspricht EN/IEC 60947-2
6 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz zwischen Phasen entspricht EN/IEC 60947-2
Nutzungskategorie Kategorie A entspricht EN/IEC 60947-2
Normen EN/IEC 60947-2
Produktzertifizierungen EAC
CCC
Zusatzmerkmale
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 240 V AC 50/60 Hz zwischen Phasen
415 V AC 50/60 Hz zwischen Phasen
440 V AC 50/60 Hz zwischen Phasen
<= 250 V DC
Magnetische Auslösegrenze 4 x In +/-20 %0AC
5,7 x In +/-20 %0DC
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 7,5 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 415 V AC 50/60 Hz
16 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
40 kA 100 % entspricht EN/IEC 60947-2 - <= 250 V DC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht EN/IEC 60947-2
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Kontaktstellungsanzeige Ja
Kontrolltyp Kippschalter
Lokale Signalisierung ON/OFF-Anzeige
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
9-mm-Raster 8
Höhe 81 mm
Breite 72 mm
Tiefe 72 mm
Produktgewicht 0,48 kg
Farbe Grau
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen
Vorrichtungen für Vorhängeschlösser Verriegelbar
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen (oben oder unten)1…25 mm² - fest
Tunnelklemmen (oben oder unten)1…25 mm² - flexibel
Tunnelklemmen (oben oder unten)1…25 mm² - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge 14 mm für oben oder unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment 2 Nm oben oder unten
Erdschlussschutz Separater Block
Montage
Wärmeabgabe 10,4 W bei 415 V - 2 A
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht EN/IEC 60947-2
Überspannungskategorie IV
Tropentauglichkeit 2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,5 cm
VPE 1 Breite 7,2 cm
VPE 1 Länge 8,5 cm
VPE 1 Gewicht 432,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 3
VPE 2 Höhe 7,8 cm
VPE 2 Breite 8,7 cm
VPE 2 Länge 22,5 cm
VPE 2 Gewicht 1,36 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate