Schneider-Electric
 
M9F42145 Bild- scope
M9F42145
Multi 9 OEM LS-Schalter C60BP 1-polig 45A C-Char. 10kA 240V UL489
EAN Code EAN Code: 
3606481169532
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Multi 9
Produktname Multi9 C60
Produkt- oder Komponententyp Leitungsschutzschalter
Kurzbezeichnung des Geräts C60BP
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 1P
Anzahl der geschützten Pole 1
[In] Bemessungsstrom 45 A bei 25 °C entspricht EN/IEC 60947-2
Netzwerktyp AC
DC
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Kurvenscheibe C
Ausschaltvermögen 3 kA Icu bei 415 V AC entspricht EN/IEC 60947-2
10 kA Icu bei 240 V AC entspricht EN/IEC 60947-2
20 kA Icu bei 60 V DC entspricht EN/IEC 60947-2
3 kA Icu bei 415 V AC entspricht GB 14048.2
10 kA Icu bei 240 V AC entspricht GB 14048.2
20 kA Icu bei 60 V DC entspricht GB 14048.2
10 kA AIR bei 60 V DC entspricht UL 489
10 kA AIR bei 240 V AC entspricht UL 489
10 kA AIR bei 120 V AC entspricht UL 489
10 kA AIR bei 60 V DC entspricht CSA C22.2 Nr. 5
10 kA AIR bei 240 V AC entspricht CSA C22.2 Nr. 5
10 kA AIR bei 120 V AC entspricht CSA C22.2 Nr. 5
Normen EN/IEC 60947-2
GB 14048.2
UL 489
CSA C22.2 Nr. 5
Produktzertifizierungen IEC
CCC
CSA
UL
Zusatzmerkmale
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 240 V AC 50/60 Hz
415 V AC 50/60 Hz
60 V DC
Magnetische Auslösegrenze 8,5 x In +/-20 %0AC
12 x In +/-20 %0DC
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 2,25 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 415 V AC
7,5 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 240 V AC
2,25 kA 75 % entspricht GB 14048.2 - 415 V AC
7,5 kA 75 % entspricht GB 14048.2 - 240 V AC
15 kA 75 % entspricht GB 14048.2 - 60 V DC
15 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 60 V DC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V AC entspricht EN/IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht EN/IEC 60947-2
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Kontaktstellungsanzeige Ja
Kontrolltyp Kippschalter
Lokale Signalisierung ON/OFF-Anzeige
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
9-mm-Raster 2
Höhe 103 mm
Breite 18 mm
Tiefe 72 mm
Farbe Grau
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen
Vorrichtungen für Vorhängeschlösser Verriegelbar
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen (oben oder unten)1…35 mm² (AWG 18 - AWG 2) - fest
Tunnelklemmen (oben oder unten)1…25 mm² (AWG 18 - AWG 3) - flexibel mit Aderendhülse
Tunnelklemmen (oben oder unten)1…25 mm² (AWG 18 - AWG 3) - flexibel
Drahtabisolierungslänge 14 mm für oben oder unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment 3,5 Nm oben oder unten
Erdschlussschutz Ohne
Montage
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht EN/IEC 60947-2
Tropentauglichkeit 2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Betriebshöhe 0 - 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,8 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 10,3 cm
VPE 1 Gewicht 129 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 11 cm
VPE 2 Breite 8 cm
VPE 2 Länge 22 cm
VPE 2 Gewicht 1,623 kg
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 108
VPE 3 Höhe 30 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 15,094 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 40a4e715-7fff-45ff-88bf-38212f6a80a5
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 23
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate