[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
240 V AC 50/60 Hz
415 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
|
Magnetische Auslösegrenze
|
12 x In +/-20 %0AC
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen
|
4,5 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 440 V AC
7,5 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 415 V AC
15 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 240 V AC
4,5 kA 75 % entspricht GB 14048.2 - 440 V AC
7,5 kA 75 % entspricht GB 14048.2 - 415 V AC
15 kA 75 % entspricht GB 14048.2 - 240 V AC
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V AC entspricht EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht EN/IEC 60947-2
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht EN/IEC 60947-2
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Kontrolltyp
|
Kippschalter
|
Lokale Signalisierung
|
ON/OFF-Anzeige
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
6
|
Höhe
|
127 mm
|
Breite
|
54 mm
|
Tiefe
|
72 mm
|
Farbe
|
Grau
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
10000 Zyklen
|
Vorrichtungen für Vorhängeschlösser
|
Verriegelbar
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Ringkabelschuhanschluss (oben oder unten)
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
2 Nm oben oder unten
|
Erdschlussschutz
|
Ohne
|