Schneider-Electric
 
M9R11463 Bild- scope
M9R11463
Multi 9 OEM FI-Schutzschalter ID 4-polig 63A 30mA Typ AC
EAN Code EAN Code: 
3606480784705
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Multi 9
Produktname Multi9 ID
Produkt- oder Komponententyp Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)
Kurzbezeichnung des Geräts ID
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 4P
Neutralposition Links
[In] Bemessungsstrom 63 A
Netzwerktyp AC
Erdschlussempfindlichkeit 30 mA
Erdschlussschutz Zeitverzögerung Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse Typ AC
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 380 - 415 V AC 50 Hz
Fehlerstrom-Auslösetechnik Spannungsunabhängig
Bemessungsbruchkraft und Bemessungsleistung Idm 630 A entspricht EN/IEC 61008-1
Bedingter Bemessungs-Kurzschlussstrom Inc 10 kA
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 440 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61008-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht EN/IEC 61008-1
Stoßstrom 250 A
Kontaktstellungsanzeige Ja
Steuerungstyp Kippschalter
Lokale Signalisierung EIN, AUS, Fehlerauslösung
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
9-mm-Raster 8
Höhe 81 mm
Breite 72 mm
Tiefe 73 mm
Produktgewicht 0,45 kg
Farbe Grau
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 2000 Zyklen
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Vorhängeschloss
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen (oben oder unten) 1…35 mm² - fest
Tunnelklemmen (oben oder unten) 1…25 mm² - flexibel
Tunnelklemmen (oben oder unten) 3 Kabel(n) 16 mm² - fest
Tunnelklemmen (oben oder unten) 3 Kabel(n) 10 mm² - flexibel
Tunnelklemmen (oben oder unten) 1…25 mm² - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge 15 mm für oben oder unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment 3,5 Nm oben oder unten
Montage
Normen EN/IEC 61008-1
Produktzertifizierungen CE
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3
Elektromagnetische Verträglichkeit 8/20 µs Impulswiderstand, 250 A entspricht EN/IEC 61008-1
Tropentauglichkeit 2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,7 cm
VPE 1 Breite 8,4 cm
VPE 1 Länge 9,2 cm
VPE 1 Gewicht 379,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 27
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 10,72 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate