|
|
|
M9R14240
Multi 9 OEM FI-Schutzschalter ID 2-polig 40A 300mA Typ AC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Multi 9
|
Produktname
|
Multi9 ID
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ID
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Beschreibung der Pole
|
2P
|
Neutralposition
|
Links
|
[In] Bemessungsstrom
|
40 A
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Erdschlussempfindlichkeit
|
300 mA
|
Erdschlussschutz Zeitverzögerung
|
Unverzögert
|
Erdschluss-Schutzklasse
|
Typ AC
|
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz
|
50 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
220 - 240 V AC 50 Hz
|
Fehlerstrom-Auslösetechnik
|
Spannungsunabhängig
|
Bemessungsbruchkraft und Bemessungsleistung
|
Idm 400 A entspricht EN/IEC 61008-1
|
Bedingter Bemessungs-Kurzschlussstrom
|
Inc 10 kA
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
440 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61008-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht EN/IEC 61008-1
|
Stoßstrom
|
250 A
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Lokale Signalisierung
|
EIN, AUS, Fehlerauslösung
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
4
|
Höhe
|
81 mm
|
Breite
|
36 mm
|
Tiefe
|
73 mm
|
Produktgewicht
|
0,23 kg
|
Farbe
|
Grau
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
2000 Zyklen
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Vorhängeschloss
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen (oben oder unten) 1…35 mm² - fest
Tunnelklemmen (oben oder unten) 1…25 mm² - flexibel
Tunnelklemmen (oben oder unten) 3 Kabel(n) 16 mm² - fest
Tunnelklemmen (oben oder unten) 3 Kabel(n) 10 mm² - flexibel
Tunnelklemmen (oben oder unten) 1…25 mm² - flexibel mit Aderendhülse
|
Drahtabisolierungslänge
|
15 mm für oben oder unten Verbindung
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
3,5 Nm oben oder unten
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 61008-1
|
Produktzertifizierungen
|
CE
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
8/20 µs Impulswiderstand, 250 A entspricht EN/IEC 61008-1
|
Tropentauglichkeit
|
2 entspricht IEC 60068-1
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…40 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
3,8 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
198 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
54
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
11,133 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
432
|
VPE 3 Höhe
|
44,4 cm
|
VPE 3 Breite
|
80 cm
|
VPE 3 Länge
|
120 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
101,064 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|