|
|
|
M9V31263
Multi 9 OEM Vigi C60 2-polig 63A 30mA Typ SIfür LS-Schalter C60
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Multi 9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Zusätzliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
Vigi C60
|
Kompatible Produktfamilie
|
Multi 9 Multi9 C60 C60N
Multi 9 Multi9 C60 C60L
Multi 9 Multi9 C60 C60H
Multi 9 Multi9 C60 C60CTRL
|
Beschreibung der Pole
|
2P
|
[In] Bemessungsstrom
|
63 A entspricht EN/IEC 61009-1
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230/240 V AC 50 Hz
|
Erdschlussempfindlichkeit
|
30 mA entspricht EN/IEC 61009-1
|
Erdschlussschutz Zeitverzögerung
|
Unverzögert
|
Erdschluss-Schutzklasse
|
Typ A-SI (Superimmunisiert)
|
9-mm-Raster
|
4
|
Zusatzmerkmale
Fehlerstrom-Auslösetechnik
|
Spannungsunabhängig
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV entspricht EN/IEC 61009-1
|
Lokale Signalisierung
|
Fehlermeldeanzeige
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Elektrischer Anschluss für LS-Schalter
|
Mit Schrauben
|
Höhe
|
87 mm
|
Breite
|
36 mm
|
Tiefe
|
74 mm
|
Produktgewicht
|
150 g
|
Farbe
|
Grau
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen (unten) 1…35 mm² - fest
Tunnelklemmen (unten) 1…25 mm² - flexibel
Tunnelklemmen (unten) 1…25 mm² - flexibel mit Aderendhülse
|
Drahtabisolierungslänge
|
14 mm für unten Verbindung
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
3,5 Nm unten
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht IEC 61009
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
8/20 µs Impulswiderstand, 3.000 A entspricht EN/IEC 61009-1
|
Tropentauglichkeit
|
2 entspricht IEC 60068-1
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
192,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
27
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,672 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|