Schneider-Electric
 
M9V31463 Bild- scope
M9V31463
Multi 9 OEM Vigi C60 4-polig 63A 30mA Typ SI für LS-Schalter C60
EAN Code EAN Code: 
3606480684623
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Multi 9
Produkt- oder Komponententyp Zusätzliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
Kurzbezeichnung des Geräts Vigi C60
Kompatible Produktfamilie Multi 9 Multi9 C60 C60N
Multi 9 Multi9 C60 C60L
Multi 9 Multi9 C60 C60H
Multi 9 Multi9 C60 C60CTRL
Beschreibung der Pole 4P
[In] Bemessungsstrom 63 A entspricht EN/IEC 61009-1
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 400/415 V AC 50 Hz
Erdschlussempfindlichkeit 30 mA entspricht EN/IEC 61009-1
Erdschlussschutz Zeitverzögerung Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse Typ A-SI (Superimmunisiert)
9-mm-Raster 7
Zusatzmerkmale
Fehlerstrom-Auslösetechnik Spannungsunabhängig
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV entspricht EN/IEC 61009-1
Lokale Signalisierung Fehlermeldeanzeige
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss für LS-Schalter Mit Schrauben
Höhe 87 mm
Breite 63 mm
Tiefe 74 mm
Produktgewicht 210 g
Farbe Grau
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen (unten) 1…35 mm² - fest
Tunnelklemmen (unten) 1…25 mm² - flexibel
Tunnelklemmen (unten) 1…25 mm² - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge 14 mm für unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment 3,5 Nm unten
Montage
Normen EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 61009
Elektromagnetische Verträglichkeit 8/20 µs Impulswiderstand, 3.000 A entspricht EN/IEC 61009-1
Tropentauglichkeit 2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,0 cm
VPE 1 Breite 10,0 cm
VPE 1 Länge 15,0 cm
VPE 1 Gewicht 296,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months