Schneider-Electric
 
M9XCP256 Bild- scope
M9XCP256
Multi 9 OEM Kammschiene ablängbar 2-polig für C60BP (UL489) 56 Module
EAN Code EAN Code: 
3606481192882
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Multi 9
Produkt- oder Komponententyp Kammschiene
Montagemodus Horizontal
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Beschreibung der Leitungen 2L
Länge in 18-mm-Modulen 56
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wege 28-polig 2 L
Polkonfiguration für 1-Weg 1 x 2P
Anschlussraster 18 mm
Anschlusstyp Zinke
Abstand zwischen den Polen 36 mm
Isolation Isoliert
Gerätedarstellung Ablängbar
Nennbetriebsstrom Ie 80 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 480 V AC 50/60 Hz Ph/Ph
277 V AC 50/60 Hz Ph/N
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 1000 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
Montageort Oben auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster 112
Breite 1008 mm
Farbe Hellgrau (RAL 7035)
Kompatible Produktfamilie Multi 9 Multi 9 C60BP
Montage
Normen UL 508
Feuerbeständigkeit 960 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad 3
Schutzart (IP) IP20 Mit Endstücken und Zinkenabdeckungen
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,100 cm
VPE 1 Breite 6,100 cm
VPE 1 Länge 101,200 cm
VPE 1 Gewicht 1,070 kg
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 9,700 cm
VPE 2 Breite 11,500 cm
VPE 2 Länge 108,000 cm
VPE 2 Gewicht 5,357 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 35
VPE 3 Höhe 45,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 49,499 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate