|
|
|
M9XUP306
Multi 9 OEM Kammschiene nicht ablängbar 3-polig C60BP (UL489) 6 Module
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Multi 9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kammschiene
|
Montagemodus
|
Horizontal
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Beschreibung der Leitungen
|
3L
|
Länge in 18-mm-Modulen
|
6
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wege
|
2-polig 3 L
|
Polkonfiguration für 1-Weg
|
1 x 3P
|
Anschlussraster
|
18 mm
|
Anschlusstyp
|
Zinke
|
Abstand zwischen den Polen
|
54 mm
|
Isolation
|
Isoliert
|
Gerätedarstellung
|
Nicht ablängbar
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
115 A bei 40 °C
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
480 V AC 50/60 Hz Ph/Ph
277 V AC 50/60 Hz Ph/N
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
1000 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
|
Montageort
|
Oben auf Tunnelklemmen
|
9-mm-Raster
|
12
|
Breite
|
108 mm
|
Farbe
|
Hellgrau (RAL 7035)
|
Kompatible Produktfamilie
|
Multi 9 Multi 9 C60BP
|
Montage
Normen
|
UL 508
|
Feuerbeständigkeit
|
960 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-1
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Schutzart (IP)
|
IP20 Mit Endstücken und Zinkenabdeckungen
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
79,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,315 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|