|
|
|
M9XUTC15
Multi 9 OEM Berührungsschutzkappen für Kammschiene UL489 (VPE 5 x 3 Stk.)
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Multi 9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kammschienen-Zinkenabdeckung
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Isolationszubehör
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Menge pro Satz
|
Satz à 5
|
Zusatzmerkmale
[In] Bemessungsstrom
|
63 A
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
1000 V
|
Anschlussraster
|
18 mm
|
Farbe
|
Gelb (RAL 1021)
|
Kompatible Produktfamilie
|
Multi 9 Multi9 C60 C60BP Kammschiene
|
Geeignet für Kammschienen
|
Nicht ablängbar
|
Geeignet für Kammschienenverteiler
|
1 L
2 L
3 L
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
19 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,430 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|