|
|
|
M9Y11740
Multi 9 OEM Vigi N40 3-polig+N 40A 30mA Typ AC für LS-Schalter N40N
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Multi 9
|
Produkt oder Komponententyp
|
Zusätzliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
Vigi N40
|
Kompatible Produktfamilie
|
Multi 9 N40 N40N
|
Beschreibung der Pole
|
3P + N
|
Neutralposition
|
Links
|
Nennstrom [In]
|
40 A entspricht EN/IEC 61009-1
|
Netzwerkanschluss
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50 Hz
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
400/415 V AC 50 Hz
|
Erdschlussempfindlichkeit
|
30 mA entspricht EN/IEC 61009-1
|
Erdschlussschutz-Zeitverzöger.
|
Unverzögert
|
Erdschluss-Schutzklasse
|
Type AC
|
9-mm-Raster
|
4
|
Zusatzmerkmale
Reststrom-Auslösetechnologie
|
Spannungsunabhängig
|
Nennisolationsspannung Ui
|
440 V AC 50 Hz conforming to EN/IEC 61009-1
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
4 kV entspricht EN/IEC 61009-1
|
Anzeigen am Gerät
|
Fehlermeldeanzeige
|
Montagevariante
|
Schraubklemmen
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Elektrischer Anschluss für LS-Schalter
|
Mit Schrauben
|
Höhe
|
91 mm
|
Breite
|
36 mm
|
Tiefe
|
69 mm
|
Produktgewicht
|
210 g
|
Farbe
|
Grau
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Einfachanschlussklemme (unten) 0,75…16 mm² - fest
Einfachanschlussklemme (unten) 0,33…10 mm² - flexibel
Einfachanschlussklemme (unten) 0,33…10 mm² - flexibel mit Aderendhülse
|
Drahtabisolierungslänge
|
13 mm für unten Verbindung
|
Anzugsmoment
|
2 Nm unten
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht IEC 61009
|
Tropenfest
|
2 entspricht IEC 60068-1
|
Relative Feuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…60 °C
|
Packing Units
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Verpackungsgewicht (Lbs)
|
218 g
|
Höhe VPE1
|
8 cm
|
Breite VPE1
|
10,5 cm
|
Länge VPE1
|
11,2 cm
|
Verpackungstyp VPE2
|
BB1
|
Inhaltsmenge VPE2
|
3
|
Gewicht VPE2
|
744 g
|
Höhe VPE2
|
12 cm
|
Breite VPE2
|
9 cm
|
Länge VPE2
|
32 cm
|
Verpackungstyp VPE3
|
S03
|
Inhaltsmenge VPE3
|
18
|
Gewicht VPE3
|
4,981 kg
|
Höhe VPE3
|
30 cm
|
Breite VPE3
|
30 cm
|
Länge VPE3
|
40 cm
|
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|