Schneider-Electric
 
MEG1011- scope
MEG1011-9019
Herdanschluss- und Geräteanschlussdose AP mit 2 Ausgängen und Steckklemmen, polarweiß
EAN Code EAN Code: 
4042811212155
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Produkt- oder Komponententyp Anschlussdose
Farbcode RAL 9010
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Oberfläche
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Klemmverbindungskapazität 5 x 2,5 mm²
Material Metall/Kunststoff
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,500 cm
VPE 1 Breite 14,000 cm
VPE 1 Länge 15,300 cm
VPE 1 Gewicht 120,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 7,200 cm
VPE 2 Breite 17,700 cm
VPE 2 Länge 37,600 cm
VPE 2 Gewicht 802,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 24
VPE 3 Höhe 19,800 cm
VPE 3 Breite 30,700 cm
VPE 3 Länge 40,300 cm
VPE 3 Gewicht 3,608 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate