Schneider-Electric
 
MEG2100- scope
MEG2100-0460
Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz, aluminium, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811149970
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp Potenzialausgleichsdose
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Anzahl der Steckdosen 2
Beschriftung Erdungssymbol
Farbton Aluminium
Material Thermoplastisch
Oberflächenbehandlung Lackiert
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Schutzart (IP) IP20
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Normen DIN 49440
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,100 cm
VPE 1 Breite 6,800 cm
VPE 1 Länge 7,000 cm
VPE 1 Gewicht 72,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 7,700 cm
VPE 2 Breite 16,400 cm
VPE 2 Länge 27,800 cm
VPE 2 Gewicht 826,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 50
VPE 3 Höhe 19,600 cm
VPE 3 Breite 30,200 cm
VPE 3 Länge 40,600 cm
VPE 3 Gewicht 4,512 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate