Schneider-Electric
 
MEG2109- scope
MEG2109-3435
Zentralplatte für Rasiersteckdose, Lotosweiß, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811214883
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System Design
Ästhetischer Name System Design
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Zentralplatte
Produktbestimmung Rasiersteckdose
Farbe Lotosweiß (RAL 9016)
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Merten System Design Rasiersteckdose
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Befestigungsmodus Steckbar
Gehäusevariante Einbau
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,7 cm
VPE 1 Breite 6,8 cm
VPE 1 Länge 13,7 cm
VPE 1 Gewicht 29,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 2,6 cm
VPE 2 Breite 9,2 cm
VPE 2 Länge 16,3 cm
VPE 2 Gewicht 61,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 96
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 3,34 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate