Schneider-Electric
 
MEG2156- scope
MEG2156-0319
USA-Steckdosen-Einsatz, 20 A, polarweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811151577
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Gerätedarstellung Mechanismus mit Zentralplatte
Standardabweichung des Ausgangs Vereinigte Staaten
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Zusatzmerkmale
Konfiguration der Ausgangspole 2P
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemme
Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 127/230 V
Anzahl der Steckdosen 1
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,100 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 9,500 cm
VPE 1 Gewicht 72,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,700 cm
VPE 2 Breite 17,600 cm
VPE 2 Länge 25,900 cm
VPE 2 Gewicht 836,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 40
VPE 3 Höhe 20,800 cm
VPE 3 Breite 30,700 cm
VPE 3 Länge 40,300 cm
VPE 3 Gewicht 3,732 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate